Источники питания Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Фильтр по Очистить фильтры Свернуть все Тип изделия Монтажная плата (1) распределитель питания (7) гнездо (2) выключатель (1) Продукция | 11 результатов 19-дюймовый распределительный блок Тип изделия: распределитель питания № в каталоге: 60118-434 Дополнительная информация 19-дюймовый распределительный блок (с упаковкой для международных перевозок) Тип изделия: распределитель питания № в каталоге: 60118-521 Дополнительная информация Распределительная коробка Тип изделия: распределитель питания № в каталоге: 20118-536 Дополнительная информация Распределительная коробка с розетками Schuko/UTE Тип изделия: распределитель питания № в каталоге: 20118-280 Дополнительная информация Монтажная панель для одиночных розеток Тип изделия: Монтажная плата № в каталоге: 20118-537 Дополнительная информация Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 1 x 16 A Тип изделия: распределитель питания Ширина изделия: 17,7 мм № в каталоге: 20119-355 Дополнительная информация Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 3 x 16 A Тип изделия: распределитель питания Ширина изделия: 53,5 мм № в каталоге: 20119-356 Дополнительная информация Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, аварийный выключатель FI, 16 A, 30 мА Тип изделия: выключатель № в каталоге: 20119-354 Дополнительная информация Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, розетка SCHUKO, напряжение 250 В, 16 A Тип изделия: гнездо Ширина изделия: 44 мм № в каталоге: 20119-357 Дополнительная информация Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, розетка UTE, напряжение 250 В, 16 A Тип изделия: гнездо Ширина изделия: 44 мм № в каталоге: 20119-358 Дополнительная информация Малый распределительный модуль Тип изделия: распределитель питания № в каталоге: 20118-538 Дополнительная информация