Последовательная система CPCI с источником питания ATX, высота 4 U, 9 слотов, без заднего входа/выхода
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм, 9 слота
- Объединительная плата с 9 слотами, 3 U, CompactPCI Serial (однозвездочная топология Ethernet-сети)
- Отвод тепла с помощью вентиляторного блока с функцией горячей замены высотой 1 U
- Источник питания ATX, 300 Вт
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 9
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI Serial с Ethernet Star
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу вверх
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: источник питания ATX (1)
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система 4 U CompactPCI Serial с вертикальным каркасом для печатных плат на девять плат 3 U и одним встроенным источником питания ATX.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированная верхняя крышка и панели; передние ручки | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 9 | |
3 | Объединительная плата для печатных плат 3 U; 9 слот CompactPCI Serial (однозвездочная топология, № детали 23007‐612) | 1 | |
4 | Блок питания ATX, 300 Вт, 32 HP; широкий диапазон входного напряжения 100 ... 240 В перем. тока, (3,3 В / 28 A, 5 В / 35 A, 12 В / 22 A, 12 В / 0,8 A); модуль входа переменного тока IEC; сетевой выключатель; вентилятор | 1 | |
5 | Блок вентиляторов с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, 2 вентилятора × 12 В пост. тока | 1 | |
6 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 HP | 1 | |
7 | Передняя панель, установка сзади, 3 U, 84 HP | 1 | |
8 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.