Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 1 U, 2 слота
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
- Система с горизонтальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата (объединительная плата для сигналов и питания как одно целое) 2 слотов, 6 U, 64-битная, системный слот слева, разъем питания (1 x P47)
- Отвод тепла с помощью вентилятора с горячей заменой (воздушный поток справа налево)
- Подготовлена для установки 19-дюймового источника питания CompactPCI (3 U, 8 HP)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 2
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Справа налево
- Высота стойки: 1 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 44,64 мм
- Ширина изделия: 449 мм
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система 1 U CompactPCI с горизонтальным каркасом для печатных плат на две платы 6 U, две платы RTM и один сменный источник питания CompactPCI 3 U.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Вариант исполнения на 48 В пост. тока по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, сталь, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Слот спереди; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены справа спереди), для горизонтального монтажа печатной платы (6 U / глубина 160 мм) | 2 | |
3 | Слот сзади; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены справа спереди), для горизонтального монтажа печатной платы ввода-вывода (6 U / глубина 80 мм) | 2 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 6 U и источника питания (1 × розетка P 47), 2 слотов, 64 бита; системный слот слева, соответствует PICMG 2.0 ред. 3,0 | 1 | |
5 | Пространство для 19" источника питания CompactPCI (3 U, 8 HP) | 1 | |
6 | Блок вентилятора с возможностью горячей замены, 4 вентилятора, 13,5 м3/ч (8 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
7 | Вход переменного тока (разъем IEC), модуль сетевого фильтра, предохранитель, сетевой выключатель, | 1 | |
8 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.