Контроллер RackChiller Rear Door, пассивное охлаждение
- Контроль охлаждающего потока в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Дополнительные функции управления с системой регулирования подачи воды 21130-608
- Точный контроль потока в соответствии с заданным значением при помощи параметрического ПИД-регулятора
- Дистанционный мониторинг с помощью встроенного веб-сервера или протоколов BMS (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Дополнительные внешние дисплей и клавиатура 21130-599
- Языки: Английский, Немецкий, Французский
- Источник питания: 90 - 260 VAC
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Устройство управления
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
На пассивной задней двери RackChiller Rear Door есть контроллер. Он подключается к 4 встроенным датчикам температуры воздуха и моторизованному клапану для охлаждающего потока 23130-607. Это позволяет охладителю регулировать поток охлаждающего воздуха в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Это обеспечивает расширенные функции дистанционного мониторинга и различные функции настройки.
Для безотказной работы рекомендуется использовать набор для подвода воды и дополнительные принадлежности.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Контроллер AlZn 1,5 мм, кожух ст. 1,0 мм RAL7021 | 1 | |
2 | Розетка RJ45, Интерфейс SNMP и Modbus, для интеграции в системы регулирования более высокого уровня или прямого доступа к веб-интерфейсу | 1 | |
3 | Гнездо питания 85 ... 260 В перем. тока | 1 | |
4 | Кабель питания IEC C14 для подключения к SCHUKO | 1 | |
5 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.