Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 6 U, ширина стойки 8 HP, 2x P47

  • В соответствии с: Спецификация интерфейса по питанию CompactPCI, PICMG 2.11 R1.0
  • В соответствии с: спецификация системной управляющей шины PICMG 2.9 R1.0
  • одинарный, параллельный или резервированный режим работы
  • Изменяемый географический адрес
  • Подача сетевого питания через фиксируемые в штекере обжимные контакты, питающее напряжение на объединительной плате отсутствует
  • Кабель питания заказывается отдельно в качестве принадлежности
  • Выходы постоянного тока с соединениями Powerbug для экстремально низкого падения напряжения
Подробнее

№ в каталоге:

23098-396
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 23098-396, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Объединительная плата
  • Число слотов: 1
  • Высота стойки: 6 U
  • Тип объединительной платы: Силовая объединительная плата CompactPCI с разъемом P47
  • Ширина слота: 8 HP
  • Тип разъема питания: (2) P47
  • Тип Utility-штекера: SMCQ, 12-контактный; MicroMatch, 10-контактный
  • Ширина изделия: 39,6 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Сетевой кабель питания для силовых объединительных плат CPCI, 3-жильный
№ в каталоге: 23204-110
Sense Cable CompactPCI
Кабель Utility CPCI, Sense, 350 мм
№ в каталоге: 23204-115
Sense Cable CompactPCI
Кабель Utility CPCI, Sense, 600 мм
№ в каталоге: 23204-116
Кабель CPCI SMBus
№ в каталоге: 23204-113
принадлежности compactpci
Токовый общий кабель CPCI Serial, плоский ленточный кабель
№ в каталоге: 23204-867
Кабель Utility CPCI, MicroMatch, с разомкнутым концом
№ в каталоге: 23204-812
Кабель Utility CPCI, MicroMatch, с плоским проводом
№ в каталоге: 23204-811

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Силовая объединительная плата для режимов применения CompactPCI. С разъемом питания P47.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Силовая объединительная плата с разъемом P47 1
2 Набор винтов, M4 x 6 в соответствии с DIN 6900 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink