Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Объединительная плата VPX, высота 6 U, 10 слотов, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM

  • В соответствии с: Базовый стандарт VITA 46.0 VPX; VITA 46.3 Serial RapidIO на VPX; VITA 46.4 PCI Express на коммутационном разъеме VPX; VITA 46.7 Ethernet на коммутационном разъеме VPX; Управление системой VITA 46.11 для VPX
  • DIP-переключатель для настройки системного слота
  • Разъемы JTAG
  • Блокируемые вспомогательные разъемы и сенсорные разъемы
  • Разъемы Powerstuds M4 для источника питания, макс. 22 A на слот для каждого напряжения
Подробнее

№ в каталоге:

23001-816
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 23001-816, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Объединительная плата
  • Число слотов: 10
  • Высота стойки: 6 U
  • Тип объединительной платы: VPX, VITA 65
  • Ширина слота: 5 HP
  • Тип разъема: MultiGig
  • Тип разъема питания: Powerstuds M4
  • Тип Utility-штекера: Microfit, 8-контактный
  • Ширина изделия: 262,55 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

VPX, Объединительная плата VPX, OpenVPX, Open VPX
Система VPX, повышенной прочности, 10 U, 10 слотов, подключаемый источник питания
№ в каталоге: 20836-780

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Объединительная плата nVent SCHROFF VPX обеспечивает превосходную целостность сигнала для самых высоких скоростей передачи данных.

Другие варианты объединительных плат VPX и специальных конструкций объединительной платы VPX доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • VITA

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Объединительная плата VPX 6 U 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink