PXI System With ATX PSU, 4 U, 8 slots, 44 HP
- Система соответствует стандартам IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Объединительная плата, соответствует PICMG 3.0 или PXI 2.0
- Настольный корпус PXI, 4 U, 44 HP с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, 160 мм
- Объединительная плата, 8 слота, 3 HE, 64 -разрядная, системный слот слева
- Heat dissipation with airflow bottom to rear
- Источник питания ATX, 400 Вт, Широкополосный вход переменного тока с выключателем питания на задней панели
- Объединительная плата с переключением тактовых сигналов, внутренняя/внешняя
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Число слотов: 8
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI с PXIbus
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PXISA PXI-1 R2.0
- Глубина изделия: 355 мм
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Настольное шасси PXI с вертикальным каркасом для восьми печатных плат 3 U и встроенным источником питания.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпус RatiopacPRO‐air с ручкой, 4 U, 44 HP, глубина 355 мм; экранированный; перфорированные отверстия для входа/выхода воздуха спереди и сзади; ножки-подставки | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены внизу спереди), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Backplane for 3 U boards; 8 slots; 64 bit; system slot on the left; in accordance with PICMG Rev. 3.0 and PXI 2.0 | 1 | |
4 | Источник питания ATX, 400 W, широкий диапазон входных напряжений: 100 … 240 В перем. тока; выход: 3,3 В/28 A,, 5 В / 40 A, 12 В / 12 A,12 В / 1 A; встроенный вентилятор | 1 | |
5 | Вентиляторный блок, 3 U; 1 fan with 170 m³/h (100 cfm) | 1 | |
6 | Сетевой выключатель | 1 | |
7 | Вход переменного тока (разъем IEC), линейный фильтр, предохранитель | 1 | |
8 | Индикация напряжения | 1 | |
9 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Встроенное программное обеспечение
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.