Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"PSU 19"" AC/DC Linear Regulator, Triple PSM 312"

  • 3 выходных напряжения, гальваническая развязка
  • Высокая точность управления, низкий уровень пульсаций и очень низкий уровень помех
  • Входное напряжение 230 В перем. тока (можно переключить на 115 В перем. тока с набором для преобразования входного напряжения)
  • Возможно применение в медицинском оборудовании (расстояние между токоведущими печатными проводниками 8 мм)
Подробнее

№ в каталоге:

13105-052
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 13105-052, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блок питания
  • Тип: 19-дюймовый линейный стабилизатор
  • Входное напряжение перем. тока: 230 В.
  • Мощность: 20 W
  • Количество выходных напряжений: 3
  • Напряжение 1: 5 В
  • Ток 1: 1,5 A
  • Напряжение 2: 12 В
  • Ток 2: 0,5 A
  • Напряжение 3: 12 В
  • Ток 3: 0,5 A
  • Высота стойки: 3 U
  • Ширина стойки: 10 HP
  • Глубина изделия: 171,93 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Чертеж блока питания
PSU Front Panel for PSM, Triple, 3 U, 10 HP, Shielded, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 21005-451
ЭМС-экранирование SST для 19-дюймового кронштейна/углового профиля передних панелей
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 3 U; 10 pieces
№ в каталоге: 21101-705
кодировочный штифт для разъемов
Кодирующая лента для гнездового разъема с 2 штифтами
№ в каталоге: 60800-123
тип разъема h
Разъем H, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 15-контактный, FASTON, 6,3 мм
№ в каталоге: 69001-733

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Линейный регулятор для вариантов применения, где требуется очень низкий уровень выходного шума.

Передняя панель заказывается отдельно.

Выходные данные в Ta= 0 ... 50°C.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • CE

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19"-совместимый источник питания, высота 3 U, ширина 10 HP, глубина 171,93 мм (глубина платы 160 мм), разъем H 15 М, кодировочная планка (установлена) 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink