Система VXS, Tower, 5 U, 7 слотов, вставной источник питания
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная панель, в соответствии с VITA 41.0, -41,1, -41,10, -41,11
- Блоки питания, 19" cовместимый, 300 Вт; дополнительно возможна установка второго блока питания
- Объединительная плата VXS/VME64 x 4 слота VME64 x , 6 U, с разъемом P0, 3 слота VXS Payload, подключенные «кольцом»
- Отвод тепла 4 вентиляторами, отвод тепла спереди назад; управление температурой при помощи модуля управления вентиляторами (FCM)
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Глубина изделия: 300 мм
- Высота изделия: 496,25 мм
- Ширина изделия: 221,45 мм
- Мощность: 250 W
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система Tower для 7 VXS печатных плат 6 U, глубина 160 мм. Возможна установка задней панели ввода-вывода. Питание системы осуществляется вставным блоком питания.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система Tower на базе корпуса RatiopacPRO, экранированный, глубина 300 мм, боковые стенки, RAL 9006; ручка, передняя рама и ножки, RAL 7016 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 7 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (6 U, глубина 80 мм) | 7 | |
4 | Объединительная плата VXS, 3 слота VME64 x , 4 слота; для печатных плат высотой 6 U, с разъемом P0; 3 х слотов для полезной нагрузки VXS, подключенные «кольцом» (номер для заказа 23001-701) | 1 | |
5 | 19"-совместимый источник питания, ширина 300; высота (3 U, 8 HP; номер для заказа 13100‐143) | 1 | |
6 | Вентилятор; управление скоростью; для вентиляции печатных плат | 4 | |
7 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
8 | Передняя панель, с перфорацией, 5 U | 1 | |
9 | Модуль для установки 5,25" DVD-дисковода | 1 | |
10 | Модуль индикации; сетевой выключатель | 1 | |
11 | Передняя панель 3 U, 8 HP; для установки дополнительного блока питания | 1 | |
12 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
13 | Передняя панель 3 U, 4 HP; | 2 | |
14 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.