Система VME64x, в корпусе Tower, высота 4 U, блок питания с открытой рамой
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, бескорпусного типа, 560 Вт (400 Вт при < 180 В перем.тока)
- Объединительная плата VME64x с 7 слотами, 6 U, J1/J2, монолитная, без разъема P0, соответствует требованиям VITA 1-1994 и 1.1-1997
- Отвод тепла 2 вентиляторами, воздушный поток направляется спереди назад; управляется модулем управления вентилятором (FCM) в зависимости от температуры
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом формата платы, 6 U, глубина 160 мм
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
- Возможность установки 5,25" DVD-дисковода
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 7
- Тип: Корпус Tower
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 10 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
- Глубина изделия: 500 мм
- Высота изделия: 496,25 мм
- Ширина изделия: 177 мм
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система VME64 для 7 печатных плат VME64x, высота 6 U, глубина 160 мм. Питание системы осуществляется от источника питания с открытым корпусом. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система Tower на базе корпуса RatiopacPRO, экранированный, глубина 500 мм, боковые стенки, RAL 9006; ручка, передняя рама и ножки, RAL 7016 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 7 | |
3 | Объединительная плата VME64x для печатных плат с высотой 6 U, 7 слотов, без разъема P0 (номер для заказа 23001‐507) | 1 | |
4 | Источник питания, бескорпусного типа; 560 Вт (400 Вт при < 180 В перем. тока; номер для заказа 11098‐212) | 1 | |
5 | Вентилятор; управление скоростью; для вентиляции печатных плат | 2 | |
6 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
7 | Передняя панель, с перфорацией, 4 U | 1 | |
8 | Модуль индикации; сетевой выключатель | 1 | |
9 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
10 | Модуль для установки 5,25" DVD-дисковода | 1 | |
11 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.