Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Рама шкафа Etsirack, 2 шт.

  • Сварная рама с метрическими отверстиями в соответствии с ETS 300119-3
  • Монтажная высота 81 SU
  • Допустимая статическая нагрузка 200 кг
  • Возможна компоновка ряда «задняя стенка к задней стенке»
  • В соответствии со стандартами IEC 48 D и ETS 300119
  • Подвод кабелей организован со строны крыши
Подробнее

№ в каталоге:

10125-011
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Каркас для шкафа/стойки
  • Линейка изделий: Etsirack
  • Тип: стандартный
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет: светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2200 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 300 мм
  • Статическая нагрузка: 200 кг

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сварная рама с метрическими отверстиями в соответствии с ETS 300119-3, с макс. нагрузкой до 200 кг.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Каркас, сталь, 2 мм, RAL 7035 1
2 Передняя дверь с перфорацией, сталь, 1,5 мм, RAL 7035 с предохранительным замком, вкл. 2 ключ., Заземление 1
3 Регулируемые ножки, сталь, оцинкованная, черный полиамид 4
4 Цоколь, сталь, 2 мм, RAL 7035 1
5 Заглушка, полиамид, цвет белый, для отверстия розетки 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink