Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Последовательная система CPCI с подключаемым источником питания, высота 4 U, 9 слотов, с задним входом/выходом

  • Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
  • Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Для формата печатной платы 3U
  • Объединительная плата с 9 слотами, 3U CompactPCI Serial (одновездочная топология Ethernet-сети), системный слот слева
  • Отвод тепла с помощью вентиляторного блока с функцией горячей замены высотой 1 U
  • Поддержка PCie до 3-го поколения, USB 2.0 и 3.0, SATA до версии 3.0, и Ethernet до 10 GBase-T
  • Модернизируемый воздушный фильтр
Подробнее

№ в каталоге:

24579-421
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 24579-421, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 9
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI Serial с Ethernet Star
  • Передача данных: PCIe 3-го поколения
  • Мощность на слот: 40 W
  • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
  • Направление воздушного потока: Снизу вверх
  • Высота стойки: 4 U
  • Тип источника питания: сменный источник питания (2)
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG CPCI-S.0 R2.0
  • Глубина изделия: 275 мм
  • Высота изделия: 177 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

воздушный фильтр VMEbus CompactPCI
Комплект воздушных фильтров для систем CompactPCI и VME 64x
№ в каталоге: 24579-033
Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, серый
№ в каталоге: 60103-131
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137
сетевой кабель
Mains Cable, USA to IEC C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60103-141
сетевой кабель
Mains Cable, IEC C14 to C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60197-053
сетевой кабель
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE в IEC C13, угловой, серый
№ в каталоге: 60704-020
вентиляторы постоянного тока/сменные вентиляторы
Вентилятор постоянного тока, 12 В, 119 x 119 x 32 мм, 138 м³/ч
№ в каталоге: 60713-600

Рекомендуемая продукция

20848-585.tif
Комплект сменных модулей с ручкой IEL, экранированный, черный, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
№ в каталоге: 20848-585
Вставной блок FMC 3U
Комплект сменных модулей для FMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 3 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-253
Вставной блок FMC 3U
Комплект сменных модулей для PMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 3 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-460
вставной блок 3u
Комплект сменных модулей с ручкой IEL для задних входов/выходов, экранированный, черный, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
№ в каталоге: 20848-751

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система 4 U CompactPCI Serial с вертикальным каркасом для печатных плат на девять плат 3 U и одним сменным источником питания 3U.

Предложенные варианты доступны для заказа со склада сразу, другие конфигурации доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированная верхняя крышка и панели; передние ручки 1
2 Слот спереди; направляющие IEEE, включая ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (3 U, глубина 160 мм) 9
3 Cлот сзади; направляющие IEEE, включая ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (3 U, глубина 80 мм) 9
4 Объединительная плата CompactPCI Serial для печатных плат 3 U; 9 слотов,, системный слот слева (номер для заказа 23007-669) 1
5 Силовая объединительная плата, 3 U, 8 HP с 2 x разъемом Powrblade (номер для заказа 23098-397) 1
6 19" блок питания, 300 W, 3 U, 8 HP (номер для заказа 11098-538); 2
7 Входной сетевой модуль переменного тока, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр A/C,, макс. ток 10 A 2
8 Вентиляторный лоток с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, 3 × 12 вентиляторов В пост. тока 1
9 FCM, Модуль управления вентилятором 1
10 Дисплей для контроля сигналов тревоги 1
11 Кнопка перезапуска 1
12 Жгут проводов для соединения всех компонентов системы 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink