Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шасси и контроллер PXI Express

Tailored PXIe chassis solutions for your unique testing application

nVent SCHROFF offers a wide range of standard and customized PXIe systems and controllers for test and measurement applications. While we offer an extensive portfolio of standard solutions, we recognize that every customer's requirements are unique. 

That's why our true value lies in our ability to modify and customize both our PXIe chassis and controllers to meet your specific needs. Whether you require a modification to an existing product or a complete customized solution, we have the expertise and experience to deliver a solution that precisely fits your needs. 

Our experienced team of engineers works closely with you to ensure that the customized solution meets your exact requirements, and our rigorous testing and validation process ensures that the solution meets the highest quality standards. Discover how nVent SCHROFF can help you achieve your testing objectives today.

Механическая регулировка

  • Основана на возможностях регулировки шасси и отделения для плат
  • Индивидуальный брендинг и внешний вид
  • Уникальные особенности монтажа или окружающей среды

Масштабируемое решение для охлаждения

  • Увеличивайте количество и мощность вентиляторов по мере увеличения количества слотов
  • Возможность выбора и управления направлением воздушного потока

Масштабируемое решение по электропитанию

  • Модули источников питания для различного количества слотов и различных требований к мощности
  • Пространство для установки блоков питания зависит от размера системы

Модульная объединительная плата

  • Выгрузка активных компонентов на модульные мезонины
  • Функциональные модули можно использовать в различных сочетаниях
  • Конструкцию объединительных плат легко изменить, поскольку они являются только пассивными соединителями

Бесплатные шасси для проведения оценки

закажите бесплатные шасси для проведения оценки прямо сейчас — срок изготовления составляет 2–3 недели 

Если вы заинтересованы в тестировании нашего шасси в течение нескольких недель в качестве доказательства концепции и для проверки, свяжитесь с нами, и мы обсудим с вами детали. С обоими нашими решениями шасси вы можете выполнять следующие модульные настройки. 

 

 

PXIe, PXI, PXI Express System

Discover Customized PXIe Solutions with nVent SCHROFF's Chassis and System Controller

nVent SCHROFF offers a wide range of PXIe solutions for test and measurement applications. Our main benefits are our PXIe Chassis and System Controller, which can be customized to suit specific requirements based on our standard product portfolio. The PXIe Chassis are designed with EMC shielding in accordance with EN 61326-1 class B, ensuring that they meet even the most stringent requirements.


The PXIe System Controller is the smallest controller on the market, with only 4 HP width. By using COM Express modules, we offer many processor options to choose from, allowing quick adaptation to the newest and most powerful processors on the market.


At nVent SCHROFF, we are committed to providing exceptional service and support. Customers are connected directly to our engineers and experts, allowing for quick and efficient communication and problem-solving.


In addition to the PXIe Chassis and System Controller, we also offer most of the infrastructure for T&M applications, such as subracks, front panels, racks, and power distribution units. Our focus on customization and our comprehensive product offerings make nVent SCHROFF the ideal partner for test and measurement needs.

PXIe Chassis Overview

Model Артикульный номер Slot Count PXI Express System Slot Hybrid Slots PCIe Gen 2 Peripheral Slots PCIe Gen 3 Peripheral Slots System Timing Slot Maximum System Bandwidth Maximum Slot Bandwidth "slot-to-slot" System Slot Type External Trigger Access Типы источников питания Slot Cooling Capacity "temperature increase @15 K"
8 Slot PXIe / PCIe Gen 2
14579-033 8 1 7 4 x1 3 x4 - 12.5 GB/s 4 GB/s & 0.5 GB/s Four link (3 x4 / 1 x1) Front (On request) Integrated 50 Вт
8 Slot PXIe / PCIe Gen 3
14579-030 8 1 7 - 7 x4 - 16 GB/s 4 GB/s Four link (4 x4) Front (On request) Integrated 50 Вт
18 Slot PXIe / PCIe Gen 2
14579-043 18 1 16 17 x1 - 1 2 GB/s 0.5 GB/s Four link (4 x1) Front (On request) Integrated 50 Вт
18 Slot PXIe / PCIe Gen 2  & 3
14579-044 18 1 16 7 x1 10 x4 1 9 GB/s 4 GB/s & 0.5 GB/s Four link (2 x4 / 2 x1) Front (On request) Integrated 50 Вт
18 Slot PXIe / PCIe Gen 3
14579-040 18 1 16 - 17 x4 1 16 GB/s 4 GB/s Four link (4 x4) Front (On request) Integrated 50 Вт
18 Slot PXIe / PCIe Gen 3 (NEW)
14579-042 18 1 16 - 17 x8 1 24 GB/s 8 GB/s Two link (8+16) Передний Rear Pluggable 80 W

PXIe Product Details

встраиваемые системы, PXIe, PXI, Система PXI Express PXIe 8 Slot Chassis, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1 системный слот 16 HP и 7 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
  • Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом
  • Мощная концепция охлаждения с низким уровнем шума вентилятора и контролем скорости вращения вентилятора
  • Охлаждающая способность: 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
  • Высокая пропускная способность данных (макс.16 ГБ/с для системы и 4 ГБ/с между слотами)
  • Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
  • Маркировка CE 
  • Электромагнитная совместимость класса B

PXIe, PXI, PXI chassis, PXI Express system

PXIe 18 Slot Chassis, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1 системный слот 16 HP и 17 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
  • Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом
  • Мощная концепция охлаждения с низким уровнем шума вентилятора и контролем скорости вращения вентилятора
  • Охлаждающая способность: 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
  • Высокая пропускная способность данных (макс.16 ГБ/с для системы и 4 ГБ/с между слотами)
  • Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
  • Маркировка CE 
  • Электромагнитная совместимость класса B
     

PXIe, PXI Express system, embedded system

NEW: PXIe 18 Slot Chassis, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1 системный слот 16 HP и 17 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
  • 1 системный слот 16 HP и 17 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
  • Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом
  • Мощная концепция охлаждения с низким уровнем шума вентилятора и контролем скорости вращения вентилятора
  • Охлаждающая способность: 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
  • Высокая пропускная способность данных (макс.16 ГБ/с для системы и 4 ГБ/с между слотами)
  • Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
  • Маркировка CE 
  • Электромагнитная совместимость класса B

NEW

PXIe 8 Slot Chassis, 14579-033, PCIe Gen 2 and Gen 3

  • 1x 16 HP System slot and 7 Full hybrid peripheral slots
  • PCIe Gen 2 and Gen 3 switching with a default four-link (3x4 Gen 3 & 1x1 Gen 2) system slot
  • Powerful cooling concept with low fan noise and fan speed control
  • Cooling capacity: 50 W per slot @ 15K temperature increase
  • Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs
  • CE marked 
  • EN 61326-1 EMC Class B (FCC)

NEW

PXIe 18 Slot Chassis, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16 HP System slot and 17 Full hybrid peripheral slots
  • PCIe Gen 2 switching with a default four-link (4x1) system slot
  • Powerful cooling concept with low fan noise and fan speed control
  • Cooling capacity: 50 W per slot @ 15K temperature increase
  • Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs
  • CE marked 
  • EN 61326-1 EMC Class B (FCC)
     

NEW

PXIe 18 Slot Chassis, 14579-044, PCIe Gen 2 and Gen 3

  • 1x 16 HP System slot and 17 Full hybrid peripheral slots
  • PCIe Gen 2 and Gen 3 switching with a default four-link (2x4 Gen 3 & 2x1 Gen 2) system slot
  • Powerful cooling concept with low fan noise and fan speed control
  • Cooling capacity: 50 W per slot @ 15K temperature increase
  • Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs
  • CE marked 
  • EN 61326-1 EMC Class B (FCC)

PXIe System Controller Overview

Item number

Processor

RAM

Hard Drive

USB

Graphic Interface

Ethernet

PCIe Bandwidth

PCIe Generation

21265-120

i3-1115G4E

16GB RAM DDR4

512GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32GB RAM DDR4

1TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32GB DDR4 RAM

1TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

встраиваемые системы, PXIe, Система PXI Express, Контроллер PXI Express

PXI Express Controllers

  • Встроенный контроллер 3 U, 4 HP в формате PXIe
  • PXI-5 (PXI Express) hardware spec. Соответствует стандарту ред. 2.0
  • Maximum System Throughput 28 GB/s with Xeon processor
  • Встроенное хранилище m.2 NVMe PCIe Gen3
  • 7th, 8th or 11th Gen Intel Core and Xeon Processor with Hyper-Threading
  • Настраиваемый BIOS

встраиваемые системы, PXIe, Система PXI Express, computer on module

Программное обеспечение

Программные инструменты можно загрузить со страницы продукта каждого шасси. 

  • Open Driver platform upon Release (Q1/2023) supporting third party controllers / cards
  • Direct accessible & vendor unspecific Chassis / Trigger Management via SMBus
  • Customiziation / rebranding possible
  • Full Driver and Software Support
  • Windows Drivers with Schroff setup tool
    • Chassis DLL
      • System Module DLL
  • Windows Programm / Monitoring tool
    • PXIe System Monitor
  • Initialisation files for T&M Software Suites
    • Chassis .ini file 
  • Firmware installed in PXIe Chassis
    • CMM Firmware
    • EEPROM file

Сэкономьте 60 % времени на разработку благодаря модульным решениям

nVent SCHROFF предлагает инновационный модульный системный подход, который позволяет быстро и экономично внедрить вашу индивидуальную систему PXI Express.

  • Модульная конструкция стандартных компонентов
  • Настраиваемая системная архитектура
  • Стандартная передача данных PCIe Gen.3
  • Расширенные тепловые характеристики (> 50 Вт/слот)

 

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

Уменьшение времени выхода на рынок

Механику, источник питания, охлаждающую мощность, воздушный поток или конфигурацию слотов можно легко адаптировать к вашим требованиям.

Снижение риска ошибок при проектировании и перепроектировании

Структурные элементы, такие как переключатели, мосты, модули синхронизации, разработаны и протестированы и будут использоваться в каждом индивидуальном проекте

Дифференцированный внешний вид

Дизайн, цвет и логотип соответствуют вашему фирменному стилю и выделяются среди конкурентов

nVent SCHROFF Collaborates with Customer to Create Customized PXIe Chassis Solution

nVent SCHROFF recently collaborated with a customer to develop a customized PXIe chassis solution, tailored to their specific needs and requirements.

Пример проекта: VX Instruments

"The system was only allowed to be 2 U high and had to contain 12 slots"

 

Прочитайте всю статью

Пример проекта: Pickering Interfaces

"Effective cooling for a PXI/PXIe system is key. When cooling doesn’t limit testing capabilities as much, engineers can be more adventurous in their designs."

 

Прочитайте всю статью

Вопросы и ответы

Материалы

Product Overview Flyer

Overview about nVent SCHROFF PXI Express product portfolio

Техническая документация

Узнайте больше о нашей концепции модульного шасси и объединительной платы

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink