Встраиваемые системы COM: Модульность, мощность, универсальность
COM Express modules, standardized by PICMG, are embedded systems designed to support the latest signals such as HDMI, Gigabit Ethernet, USB 2.0 & 3.0 and PCI Express. This versatility makes COM Express ideal for lab and field use.
Based on a modular computer-on-module (COM) carrier for type 6 COM express modules, the embedded system incorporates a case combining cooling and power management functions, the COM carrier and the COM module.
In addition, COM Express offers multiple options for customization:
- Интерфейсы можно регулировать в зависимости от потребностей
- Слоты для различных плат расширения
- Эффективный источник питания с низким уровнем помех
- Выбор уровня интеграции
- Доступные классы защиты с IP 55 по IP 67
- Гибкая конструкция системы охлаждения для принудительного воздушного охлаждения или пассивного охлаждения
- The height, width and depth of the case is adjustable
Инновационный корпус оснащен встроенными системами охлаждения и регулирования питания и ЭМС-защитой.
Особая геометрия радиатора для различных областей применения | |
Thermal connection from the COM heat spreader to the heat sink with EMC gaskets on thermal adapter | |
Легкое снятие передней и задней панели |
A COM carrier is a carrier board to which a computer-on-module is plugged. Использование COM-модулей снижает затраты на разработку и экономит время.
Все интерфейсы ввода/вывода расположены на плате-носителе nVent SCHROFF. Для разработки новых продуктов это означает, что можно использовать стандартизированные модули COM различных производителей вместе со стандартным или индивидуальным COM Carrier от компании nVent SCHROFF.
The nVent SCHROFF COM carrier provides common computer interfaces and features slots for various expansion boards. Платы расширения вставляются параллельно носителю и включают в себя дополнительные функции, такие как интерфейсы MiniPCI Express для подключения видеокарт, жестких дисков или модулей беспроводной связи. Другие платы расширения включают в себя посткодовый модуль для отладки оборудования и программного обеспечения, прототипный модуль для интеграции дополнительных функций с помощью GPIO COM-модуля или промышленные модули для подключения к промышленным шинам. Кроме того, nVent предоставляет интерфейс для модуля PMC или модуля XMC, использующего такие платы расширения.
Also built on COM Express technology are nVent SCHROFF’s PXI and PXI Express (PXIe) embedded controllers for test and measurement applications. Integrating a processor, chipset, memory and hard drive, the controllers are available in standard and customizable formats.