Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для вставки и извлечения, рычаги и эжекторы для фиксации плат

Устройство для извлечения печатных плат обеспечивает безопасное извлечение плат при эксплуатации в сложных условиях:

  • Компоненты из алюминия и нейлона, удовлетворяющие всем требованиям к силе извлечения
  • Устройства, компенсирующие допуски, для уменьшения количества проблем, связанных с допусками на элементы печатных плат

Discover more

 

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 16 результатов

Устройство для вставки и устройство для извлечения 107

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-10

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-20

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-35

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-50

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-55

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-70

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон

Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-73

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-75

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

311 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Особенности устройства: компенсация допусков

700 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

701 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

702 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

703 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 6061-T6

Устройство для извлечения 71

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Алюминиевый сплав 5052-H32

Фиксирующее устройство для извлечения 87

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон
  • Толщина печатной платы: 0,063 " / 1,6 mm
№ в каталоге:
87-2
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink