Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Компоненты для объединительных плат и тестовых адаптеров

Отдельные компоненты для объединительных плат и тестовых адаптеров:

  • Комплекты кабелей
  • Мезонинная печатные платы
  • Сборные шины

Продукция | 20 результатов

Дополнительная плата CPCI Power Piggyback, разъем ATX

  • Тип изделия: мезонинная печатная плата
  • Подходит для: Объединительные платы CompactPCI
№ в каталоге:
23098-100

Токовый общий кабель CPCI Serial, плоский ленточный кабель

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 150 мм
№ в каталоге:
23204-867

Плата адаптера питания CPCI Serial, 2 x V1, 2 x V2, 1212

  • Тип изделия: Токоведущая шина
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23098-400

Плата адаптера питания CPCI Serial, 2 x V1, 2 x V2, 1221

  • Тип изделия: Токоведущая шина
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23098-402

Плата адаптера питания CPCI Serial, 3 x V1, 3 x V2, 121212

  • Тип изделия: Токоведущая шина
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23098-399

Плата адаптера питания CPCI Serial, 3 x V1, 3 x V2, 122121

  • Тип изделия: Токоведущая шина
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23098-401

Кабель последовательного питания CPCI, вход переменного тока

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 500 мм
№ в каталоге:
23204-880

Кабель питания CPCI Serial, вход постоянного тока

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 500 мм
№ в каталоге:
23204-881

Силовой соединительный кабель CPCI Serial, от объединительной плате к объединительной плате

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 300 мм
№ в каталоге:
23204-879

Силовой соединительный кабель CPCI Serial, для объединительной платы с 1 слотом

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 600 мм
№ в каталоге:
23204-869

Резервный кабель CPCI Serial, с оплеткой

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 600 мм
№ в каталоге:
23204-853

Резервный кабель CPCI Serial, одножильные провода

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 400 мм
№ в каталоге:
23204-866

Кабель CPCI SMBus

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: Объединительные платы CompactPCI
  • Длина: 750 мм
№ в каталоге:
23204-113

Кабель Utility CPCI, MicroMatch, с плоским проводом

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23204-811

Кабель Utility CPCI, MicroMatch, с разомкнутым концом

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
№ в каталоге:
23204-812

Кабель Utility CPCI, Sense, 350 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: Объединительные платы CompactPCI
  • Длина: 350 мм
№ в каталоге:
23204-115

Кабель Utility CPCI, Sense, 600 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: Объединительные платы CompactPCI
  • Длина: 600 мм
№ в каталоге:
23204-116

Кабель Utility для объединительной платы CPCI Serial, с оплеткой

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 600 мм
№ в каталоге:
23204-852

Кабель Utility для объединительной платы CPCI Serial, плоский ленточный кабель

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
  • Длина: 650 мм
№ в каталоге:
23204-875

Сетевой кабель питания для силовых объединительных плат CPCI, 3-жильный

  • Тип изделия: кабель
  • Подходит для: Силовые объединительные платы CompactPCI
  • Длина: 500 мм
№ в каталоге:
23204-110
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink