МЫ ПОДКЛЮЧАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ
Торговая марка nVent SCHROFF была зарегистрирована в Германии в 1962 году в связи с разработкой блочных каркасов для европлат, которые позволили сделать 19-дюймовый стандарт универсальным. С тех пор SCHROFF прочно ассоциируется с инновациями. Сегодня компания nVent продолжает оставаться пионером в области электронной инфраструктуры для широкого спектра применений.
Совместимость. Модульная конструкция. Масштабируемость. Признанные во всем мире, изделия nVent SCHROFF соответствуют национальным и международным стандартам по корпусированию электронных схем и соответствуют требованиям IEC 60297-3-x и IEEE 1101. x. Широкий спектр решений от стандартных до модифицированных или оптимизированных в соответствии с конкретными потребностями вашей сферы применения помогает клиентам сэкономить время и деньги, не расходуя лишние ресурсы на разработку собственного решения.
Добро пожаловать на наш НОВЫЙ веб-сайт!
Наш наивысший приоритет – всегда предоставлять вам как нашему заказчику максимальное удобство пользования. Сказано – сделано. Наш новый веб-сайт предлагает следующие возможности для того, чтобы облегчить поиск, проектирование и приобретение изделий nVent SCHROFF:
Мы надеемся, что вам понравится новый интерфейс nVent SCHROFF, и мы приветствуем ваши отзывы.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ
Продукты и услуги
От электронных шкафов, стоек и и блочных каркасов до ударопрочных и виброустойчивых решений вы можете рассчитывать на продукцию nVent SCHROFF для защиты ваших критически важных систем связи и электроники.
Новости и мероприятия

Главные новости о продуктах SCHROFF
3 марта
New Generation of SCHROFF Accessories for 19" Subracks and 19" Cases, certified to meet R22, R23 and R24 with HL3, in accordance with EN 45545-2New material, new design, more versions nVent Electric plc (NYSE: NVT) (“nVent”) has upgraded its portfolio of guide rails for SCHROFF 19" subracks and 19" cases. The new guide rails have an optimized design and are made of a high-quality material with long-term usability and fire protection properties in accordance with EN 45545-2. Nine additional types are now available to supplement the alre...