Вы можете доверить компании nVent SCHROFF подключение и защиту своих чувствительных электронных устройств, поскольку она занимается инновационными технологиями более 50 лет
Отличительные характеристики nVent SCHROFF
Встраиваемые системы
- Одно контактное лицо для вашего проекта
- Рекомендации по проектированию и техническое сотрудничество с нашими специалистами
- Инженеры обеспечивают поддержку во время этапа запроса и подготовки заявки
- Координация проекта на этапах проектирования, производства и реализации проекта
- Управление жизненным циклом продукта
Модули с кондуктивным охлаждением
- Комплексную консультацию с самого начала
- Способность работать с существующими конструкциями печатных плат, рам или шасси
- Доступные шаблоны САПР и печатные прототипы 3D
- Услуги по тепловому проектированию, моделированию и анализу
- Более 60 лет опыта в качестве отраслевого лидера в области фиксации плат и их охлаждения
Совместное проектирование
Механическая конструкция
- Создание и оптимизация моделирования инженерных систем с помощью трехмерных САПР
- Соблюдение глобальных стандартов, таких как IEC и IEEE
- Проверка механических конструкций с помощью электронных устройств, кроссплат и приборов для контроля тепловых параметров
- Управление и координация проекта для своевременной реализации
- Специализированный цех по разработке прототипов для быстрой замены образцов
- Закладываем фундамент для последующего серийного производства
Проектирование электронного оборудования и кроссплат
- Проверка конструкции электронных компонентов, таких как кроссплаты, модули управления, носители и другие электронные печатные платы
- Поддержка стандартов скорости передачи данных по 100-гигабитным каналам на дифференциальную пару или даже PCIe Gen 4 и 5
- Моделирование целостности сигнала кроссплаты с инструментами моделирования, такими как HFSS и ADS для моделирования до и после компоновки
- Проверьте и подтвердите качество канала связи с помощью проверочных измерений.
Быстрое прототипирование
- В зависимости от продукта мы можем предоставить напечатанные на 3D-принтере или изготовленные на станке прототипы
- Напечатанные на 3D-принтере образцы изготавливаются на наших производственных объектах в Сан-Диего, Калифорнии и Штраубенхардте (Германия) и отправляются в течение 1−3 дней
- Для изготавливаемых на станке прототипов у нас есть специализированный цех по разработке прототипов для быстрой замены
- Изготовленные на станке прототипы обычно производятся с использованием одного и того же оборудования, которое впоследствии будет производить серийную продукцию
Эксплуатационные и производственные возможности
Скорость и эффективность
Успешно испытанные прототипы прокладывают путь к серийному производству. У нас есть несколько производственных центров передового опыта (COE) по всему миру. Наш завод в Штраубенхардте является нашим производственным центром по изготовлению блочных каркасов, корпусов и передних панелей. Наше предприятие в Бетшдорфе (Франция) — это COE для шкафов, а наше предприятие в Сан-Диего — это COE SCHROFF для фиксации плат и их охлаждения. Читайте далее, чтобы узнать больше о некоторых из наших центров передового опыта.
Штраубенхардт, Германия
Наш завод в Штраубенхардте является центром передового опыта в производстве блочных каркасов, корпусов и передних панелей. Большая глубина производства и несколько вариантов конфигурации как для механических, так и для электронных компонентов позволяют нам контролировать и отслеживать производственный процесс в любой момент времени. Передовые технологии и квалифицированные специалисты обеспечивают неизменно высокое качество.
Производство электроники
- Печать паяльной пасты обеспечивает максимальную гибкость
- Автоматическое размещение при поверхностном монтаже компонентов
- Пайка в паровой фазе защищает от перегрева компонентов за счет низких температур и равномерного распределения температуры
- Система избирательной пайки волной для компонентов с поверхностным монтажом и проводных компонентов
- Автоматизированный инструмент для прессовой посадки с мониторингом силы/траектории
- Внутреннее конформное покрытие кроссплат и источников питания
- Азотный шкаф для хранения электронных компонентов
Механическое производство
- Высокоточные станки для лазерной резки
- Полностью автоматизированная установка горизонтальной рейки, включая печать
- Полностью автоматизированное производство боковой панели блочного каркаса, верхней крышки и панели основания
- Пятиосевые фрезерные станки
- Порошковая покраска, гальваника, трафаретная и цифровая печать
Сан-Диего, Калифорния, США
Наши механические компоненты и корпуса для фиксации и охлаждения печатных плат производятся в Америке с использованием передовых систем качества, соответствующих аэрокосмическим стандартам. Мы постоянно внедряем инновации, чтобы идти в ногу с растущими требованиями SWaP, и стремимся к тому, чтобы соответствовать этим требованиям, сохраняя при этом высочайшие стандарты качества.
Наше предприятие в Сан-Диего является центром передового опыта по фиксации плат и их охлаждению. Мы хорошо известны своими продуктами Calmark и Birtcher, которые производятся на этом предприятии, но на этом предприятии мы также производим фрезерованные корпуса и блоки с кондуктивным охлаждением. Команда из Сан-Диего стремится внедрять инновации и стандарты качества, которыми славится компания SCHROFF в области фиксации плат и их охлаждения, в том числe:
- Предприятие соответствует требованиям ITAR и сертифицировано по стандарту AS9100
- Прослеживаемость партий от фрезерования до окончательной сборки
- Проверка на каждом этапе: IM и CMM, окончательная проверка, FAI
- Соответствие требованиям DFARS
- Потоки для сертификации по химическим/физическим характеристикам
- Постоянное внедрение инноваций для соответствия растущим требованиям к SWaP с помощью высокопроизводительных конструкций
- Сделано в Америке с использованием передовых систем качества, соответствующих стандартам аэрокосмической отрасли
Сборка и интеграция
nVent SCHROFF может обеспечить интеграцию до уровня 5 — полнокомплектные системы. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить свой проект и узнать больше. Мы всегда открыты к сотрудничеству.

Уровень 1: Механические компоненты
Детали, такие как передние панели или принадлежности для корпуса.

Уровень 4: Сборка корпусов для электронного оборудования
Установка источника питания, сложной кабельной разводки, кроссплаты и управление тепловым режимом. Может включать функциональные испытания и соответствующую документацию.

Уровень 2: Сборка механических компонентов
Установка отдельных деталей в корпус (например, направляющие для установки плат).

Уровень 5: Интеграция активного программного обеспечения
Готовые системы, дополненные программным обеспечением. Полнокомплектная система проверена на бесперебойную работу с предоставлением документации.

Уровень 3: Сборка электрических компонентов
Сборка вентиляторов, кабелей и других пассивных компонентов.

Уровень 6: Поддержка дистрибуции и логистики
Полностью функционирующая система, спроектированная и сконфигурированная под заказ, в которую включены все активные и пассивные компоненты, поставляется напрямую OEM-производителям или конечным пользователям.
То, что остается за кадром - Концепция, конструкция и проверка системы охлаждения
Разработка
- Моделирование целостности сигнала кроссплаты
- Моделирование схем на активных компонентах, таких как контроллеры вентиляторов
- Проверка конструкции электронных компонентов
- Технико-экономическое обоснование механической конструкции и архитектуры платформы, анализ типов и последствий отказов (АТПО)
- Моделирование тепловых режимов, моделирование, прототип
Продукция
- Внутрисхемное тестирование для выявления ошибок в сборках печатных плат и обнаружения дефектов пайки и неисправностей компонентов
- Проверка технологического допуска
- Проверка с использованием оптических средств для предотвращения неудовлетворительных паяных соединений, неправильной установки или отсутствия компонентов
Проверка правильности проектирования
- Измерение аэродинамических характеристик, в том числе объемного воздушного потока и акустического шума
- Измерение параметров окружающей среды, включая температуру, влажность, солевой туман, согласно IEC 61969-3
- Испытания ЭМС/ЭСР
- Испытание на долговечность / принудительный отказ для выявления раннего сбоя
- Функциональные испытания
- Испытание заземляющих устройств
- Испытания изоляции (испытание на пробой)
- Класс защиты от внешних воздействий:
- Испытание на удар при свободном падении
- Целостность сигнала
Отчеты об испытаниях
- Отчет органа по сертификации (ОС)
- Расчет среднего времени между отказами (MTBF)
- Отслеживание исходного продукта
- Ратификация или сертификация UL
Удаленный контроль и мониторинг
- Удаленный мониторинг и контроль позволяют пользователям выявлять потенциальные неисправности без присутствия сервисного специалиста на месте, а также заменять такие компоненты, как печатные платы и вентиляторы, во время работы системы.
- Эталонные контроллеры nVent SCHROFF совместимы с системами данных стандартов, а их качество подтверждено многолетним тестированием возможностей взаимодействия и интенсивной эксплуатацией в сложных условиях по всему миру.
- Клиенты получают полную документацию и один год технической поддержки с возможностью продления на следующий год.
- Пусковой набор, включающий настольную макетную плату контроллера управления с обширным спектром интерфейсов, полный исходный код встроенного программного обеспечения и документацию.