Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Решения для железнодорожной и транспортной промышленности

Надежная защита критически важного электронного оборудования

Вот уже более 50 лет компания nVent SCHROFF занимает лидирующие позиции в мире в области создания, разработки и производства инновационных компонентов корпусов и систем электронных устройств для железнодорожной отрасли.

Решения для широкого спектра применений

Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.

Оборудование для мобильных применений

Обширный ассортимент сертифицированных стандартных корпусных решений для защиты электроники демонстрирует свои возможности и безопасную работу каждый день на подвижных составах, в зданиях и на путях. Благодаря концепции модульной платформы корпуса, шкафы и системы nVent SCHROFF для железнодорожной отрасли можно быстро и легко адаптировать к индивидуальным требованиям.

Интерьер кабины машиниста поезда

БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автоматическое управление поездами

Автоматическая защита поездов

Автоматическое движение поездов

Транспондер

Бортовой компьютер

GSM-R, LTE-R и 5G-M

диспетчерский пункт железной дороги, компьютеры и расписание движения поездов, Китай

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

CBTC

CCTV

Системы информирования пассажиров

ETCS

SCADA

Оформление билетов

НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Автоматическое управление поездами

Автоматическая защита поездов

ETCS

GSM-R, LTE-R и 5G-M

Взаимозамыкание

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

CBTC

Связь с туннелем

Радиоустановка на перегонной станции

Автоматическое движение поездов

ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Счетчик осей

CBTC

GSM-R, LTE-R и 5G-M

Обнаружение перегрева колес

Железнодорожные переезды

Сертифицированная продукция для железнодорожной отрасли

Независимо от того, где применяются изделия, спроектированные и изготовленные компанией nVent SCHROFF, — в бортовой системе, в сигнальном зале или в путевом оборудовании — они представляют собой передовые и сертифицированные корпуса для электронных устройств благодаря использованию модульной платформы, специального опыта применения и инновационных новых технологий.

Наши изделия отличаются высокой механической прочностью, устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации, эффективным экранированием и охлаждением, стабильными источниками питания, а также исключительным системным управлением. Все это значит, что ваше электронное оборудование будет надежно защищено с продукцией nVent SCHROFF.

Сетевые шкафы и стойки

Шкафы для сигнального оборудования с защитой от электромагнитных помех

Железнодорожный встроенный сварной блочный каркас nVent SCHROFF

Стойки для бортовых систем (сварные)

Смонтированные шкафы с болтовыми соединениями

Стойки для бортовых систем (винтовое соединение)

Настенные корпуса

Настенные корпуса

блочные каркасы, шасси

19-дюймовые блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

CompactPCI Serial, 4 U, с/без задней панели ввода-вывода, с 19-дюймовым источником питания

Высокоскоростная магистрально-модульная система CompactPCI

Система COMe Type 6

Система COMe Type 6

Вставные кассеты для 19-дюймового корпуса

Компактные корпуса

Передние панели и вставные модули

Всепогодные шкафы и корпуса для установки вне помещения

Виртуальная железнодорожная среда

Узнайте больше о решениях nVent для железнодорожного транспорта, рассматривая применение продуктов nVent в различных областях железнодорожной сети. Для этого предлагаются подробные и реалистичные сценарии применения, например в диспетчерских, а также в бортовых или путевых системах.

Виртуальная прогулка по этим областям применения продемонстрирует полный перечень решений nVent, включая информацию о продукции и материалы, представленные брендами nVent, в том числе nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF и HOFFMAN.

Исследуйте виртуальный железнодорожный мир nVent

Примеры проектов и рекомендации клиентов

Внедрение железнодорожных систем нового поколения, таких как система управления движением поездов (CBTC) на базе Wireless Max, FRMCS, LTE или 5G-Metro, требует интеграции современных аппаратных средств и систем в новое и существующее оборудование. 

Компания nVent SCHROFF, имея множество продуктов, которые специально разработаны и сертифицированы для железнодорожной и транспортной промышленности, предлагает железнодорожные корпуса, блочные каркасы, шкафы и индивидуальные системы для внутреннего, бортового и наружного путевого сигнального и коммуникационного оборудования.

Системный интегратор — надежные решения

Решение

  • Процессор 3U CompactPCI от Advantech и карты ввода/вывода в шасси 3U от nVent SCHROFF
  • Стандартный 19-дюймовый блочный корпус с возможностью эффективного рассеивания тепла
  • Превосходное экранирование от радиочастотных помех и защита от высоких ударных нагрузок и вибрации для оборудования бортовых систем
Узнать больше
Центральный железнодорожный вокзал Амстердама в ясный летний день, Нидерланды

19-дюймовые шкафы с защитой от электромагнитных помех

Для помещений

  • Безопасная работа в критически важных средах
  • Передовая концепция защиты от электромагнитных помех
  • Успешно прошла испытания по стандарту EN 61000-5-7 на частотах до 18 ГГц
Узнать больше
Высокоскоростной поезд на железнодорожном вокзале

Блочные каркасы для бортовой WiFi-сети

Подвижной состав

  • Встроенные платы высотой 3U и 6U
  • Сертификация SNCF
  • Передняя рельсовая направляющая блочного каркаса должна подходить для установки на рукоятку UBK
Узнать больше

КОРПУСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ

Где производительность соответствует функциональной надежности

Design Verification Testing_Horizontal.png

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ
Моделирование распределения температуры и спектров обтекания воздушным потоком помогает разрабатывать концепцию охлаждения и находить места перегрева.

 

ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЯНОГО ТУМАНА
Испытания стойкости к коррозии и изнашивания рабочей поверхности испытуемого объекта проводятся в выпаренном солевом растворе.

 

ИСПЫТАНИЕ НА УДАРНУЮ НАГРУЗКУ И ВИБРАЦИЮ
Решения nVent SCHROFF характеризуются устойчивостью к ударным нагрузкам в передвижной технике. Изделия nVent проходят испытания при типовых нагрузках, как в собственных лабораториях, так и в лабораториях сертифицированных учреждений.

ИСПЫТАНИЕ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Объемы потока воздуха и характеристики сопротивления определяются в аэродинамической трубе, что позволяет нам обеспечить охлаждение воздуха и оптимальную эффективность.

 

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
Уровень шума, создаваемый объектом, измеряется с использованием новейших технологий, которые обеспечивают соответствие отраслевым стандартам.

ИСПЫТАНИЕ НА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Продукцию можно испытать в экстремальных условиях окружающей среды на собственных климатических площадках.

 

ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИТУ ОТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Защита от высокочастотных излучений предусмотрена в основных компонентах продукции железнодорожного назначения nVent SCHROFF. Испытания проводятся в нашей собственной лаборатории или в Институте высокочастотных исследований Университета Карлсруэ, Германия.

Полезные материалы

Брошюра

Сертифицированные для железнодорожной отрасли блочные каркасы, шкафы и корпуса

Также в наличии:

Немецкий

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Техническая документация

Техническая документация

Модульный шкаф, используемый в путевом оборудовании, для установки вне помещения

Техническая документация

Техническая документация

Модернизация подвижного состава

Брошюра

Брошюра

Решения для бортовых систем и сигнализации

Брошюра

Брошюра

Обзор технологий для железных дорог

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Буклет

Буклет

Модульный шкаф для установки вне помещения
 

Также в наличии:

Немецкий | Французский

 

Брошюра

Брошюра

Блочные каркасы, корпуса и передние панели

Также в наличии:

Немецкий | Французский | Японский

 

Брошюра

корпус IP-Pro из алюминия с защитой от электромагнитных помех
 

Также в наличии:

Немецкий | Французский

 

Буклет

Буклет

Система COMe, тип 6
 

Также в наличии:

Немецкий

 

Буклет

Сертифицированные решения для железнодорожного транспорта
 

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Рекомендуемые электронные книги

Модернизация подвижного состава

старый паровоз и современный электропоезд состязаются в скорости

Во время модернизации устаревшего оборудования для подвижного состава появляются уникальные задачи, такие как установка нового электронного оборудования для бортовых систем, где большое значение уделяется габаритам.

  • Дооборудование бортовых систем
  • Обеспечение безопасности пассажиров и персонала
  • Обеспечение полного доступа к электронным устройствам и контроллерам
  • Доставка по всему миру и простая установка
Скачать

Шкафы для установки вне помещений для применения в путевом оборудовании

18473223 — сигнальный свет на железной дороге

Модернизированный модульный шкаф — это надежное решение для обеспечения бесперебойной и безотказной работы чувствительных электронных устройств вне помещения, которое специально предназначено для применения в наружном путевом оборудовании железных дорог.

  • Обеспечение безопасности и надежности
  • Профилактическое обслуживание
  • Снижение общей стоимости владения (ОСВ)
Скачать

Новости и события

Пресс-релиз

Новый продукт: корпус IP-Pro из алюминия с защитой от электромагнитных помех

nVent объявляет о новом пополнении своего портфеля продукции SCHROFF: семействе прочных корпусов, разработанных специально для защиты чувствительной электроники в суровых условиях окружающей среды. Новый корпус IP-Pro Alu EMC обеспечивает в стандартной версии защиту IP65, которую при необходимости можно расширить до IP67. Этот корпус, сделанный из отлитого под давлением алюминия, также обеспечивает ЭМС-экранирование и устойчив к ударам, вибрации и коррозии.

Выставка

SIFER 2021

26 - 28 октября 2021 | Лилль (Франция)

Приглашаем вас познакомиться с новейшими решениями и инновациями nVent SCHROFF для железнодорожной промышленности на 12-й международной выставке SIFER 2021, которая пройдет в Лилле (Франция) с 26 по 28 октября. 

Услуги и инструменты проектирования

Инструменты проектирования

Интерактивный онлайн-конфигуратор с возможностью перетаскивания компонентов с помощью компьютерной мыши и предварительно выбранными конфигурациями.

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Получайте актуальную информацию

Не пропустите информацию о перспективах развития отрасли, новостях, инновационных решениях и мероприятиях. Зарегистрируйтесь для получения новостной рассылки nVent SCHROFF.

Услуги

Узнайте больше о том, как мы можем помочь быстрее вывести ваши изделия на рынок и продлить срок их эксплуатации.

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?

Воспользуйтесь функцией поиска офисов продаж по всему миру, чтобы быстро найти ближайший к вам офис nVent SCHROFF.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink