Интеллектуальные решения для регулирования питания
Интеллектуальные распределительные блоки питания nVent SCHROFF RackPower (iPDU) обеспечивают интеллектуальное и надежное управление питанием для широкого спектра применений. Блоки nVent SCHROFF RackPower могут быть сконфигурированы в соответствии со всеми вашими требованиями, будь то базовая, каскадная, коммутируемая, комбинированная каскадная/коммутируемая конфигурация – доступны конфигурации на уровне пыльника и на уровне розетки. nVent SCHROFF RackPower включает в себя заменяемый на месте эксплуатации высокоточный измеритель и источник питания с эффективными реле с механической блокировкой для обеспечения последовательного запуска и удаленной перезагрузки по питанию.
- Распределительные блоки питания с цифровым 2,8-дюймовым локальным сенсорным дисплеем и возможностью подключения к IP-сети
- Все необходимые данные с точностью измерения в пределах +/-1 %
- Ток (А), напряжение (В), мощность (кВт), потребление электроэнергии (кВтч) и коэффициент мощности всего распределительного блока питания
- Блоки питания с возможностью оперативной замены с учетом потребления
- Одно- и трехфазные, поддерживают региональные напряжения
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower обеспечивают управление питанием шкафов, а также открытых шкафов и настенных корпусов.