Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Блоки питания

Ассортимент продукции для различных областей применения

19-дюймовые блоки питания

power supply unit, 19-дюймовые блоки питания, 19" power supply

Линейные регуляторы 

Используются для систем, которые допускают лишь очень низкий уровень шума на выходе. Эти 19-дюймовые модульные источники питания 3U с разъемом H.15 поставляются с 1-3 выходными напряжениями и подходят для систем без вентиляторов.

Источники питания с возможностью переключения режимов

Отличаются широким диапазоном входного напряжения переменного тока и имеют от 1 до 3 выходных напряжений в диапазоне мощности от 40 до 180 Вт. Эти 19-дюймовые вставные источники питания с разъемом H.15 подходят для систем без вентиляторов. Импульсные источники питания nVent SCHROFF также могут питаться от высоковольтной сети постоянного тока.

Преобразователи DC/DC

Отличаются широким диапазоном входного напряжения постоянного тока и имеют от 1 до 3 выходных напряжений на 100 Вт. Эти 19-дюймовые вставные источники питания 3U с разъемом H.15 подходят для систем без вентиляторов.

Источники питания CompactPCI / -Serial

CompactPCI power supplies, CPCI Power Supply, CPCI PSU, CPCI-S PSU, CPCI Serial PSU, CPCI Serial Power Supply

Источники питания CompactPCI

Компания nVent SCHROFF предлагает 19-дюймовые модульные источники питания для систем CompactPCI с разъемом P47 в соответствии со спецификацией интерфейса по питанию PICMG 2.11. Устройства поставляются в форм-факторах 3 и 6 U и с широким диапазоном входного напряжения переменного или постоянного тока.
 

Источники питания для систем CompactPCI Serial

Компания nVent SCHROFF предлагает 19-дюймовые модульные источники питания для систем CompactPCI Serial с разъемом PwrBlade. Наличие резервного напряжения 5 В (в дополнение к основной нагрузке 12 В постоянного тока) позволяет использовать технологию быстрого пробуждения от кнопки на устройстве, на клавиатуре или удаленно по сети.

Источники питания MicroTCA

Источники питания MicroTCA, MicroTCA power supply

nVent SCHROFF предлагает двойные полноразмерные модули питания для систем MicroTCA.
Существуют варианты исполнения без регулирования оборудования (PM EMMC) для очень чувствительных к затратам систем, а также варианты исполнения с полным управлением для лучшей совместимости.

Источники питания VMEbus

Источники питания VMEbus, VMEbus PSU, VME Power Supply, VME PSU

Источники питания nVent SCHROFF VMEbus отличаются широким диапазоном входного напряжения переменного тока и имеют 3 выходных напряжения. Эти 19-дюймовые вставные источники питания 6U с 2 разъемами H.15 соответствуют спецификации электрической сигнализация VMEbus. Источники питания nVent SCHROFF VMEbus также могут питаться от высоковольтной сети постоянного тока.

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор источников питания

  • Инструмент селекторного типа

  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования

  • Варианты исполнения для номинального выходного напряжения, выходного тока, диапазона рабочих температур и различных размеров

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

Конфигуратор источников питания, power supply module

Полезные материалы

Каталог

Системы

Брошюра

Системные решения

Техническая спецификация

Двойной полноразмерный источник питания 600 Вт: Регулируемое питание для MicroTCA

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink