STEP-BY-STEP К СОЗДАНИЮ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
Корпуса SCHROFF Interscale идеально подходят для стандартных и нестандартных печатных плат.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Наши инженеры-проектировщики подбирают экосистему совместимых компонентов с учетом характеристик вашей интегрируемой печатной платы.
ОХЛАЖДЕНИЕ
Инновационные решения по охлаждению будут соответствовать вашим требованиям к терморегуляции.
КОНСТРУКЦИЯ И ФИРМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Вы можете заказать корпус по индивидуальным требованиям: выемки, порошковое покрытие и надписи, выполненные шелкографией и цифровой печатью.
Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей для монтажа.
Корпуса SCHROFF Interscale отличаются универсальными типоразмерами и конструкцией со шпунтовым соединением, обеспечивающей ЭМС-защиту.
Сокращение времени и затрат на разработку
Конфигурируемая платформа Interscale позволяет создать полностью интегрированное решение, пошагово представляя вам предварительно определенные и стандартизированные механические и электронные компоненты.
Начав с индивидуальной конфигурации корпуса с защитой от ЭМС и индивидуальными размерами и вырезами, выбирая различные электронные компоненты в соответствии с вашими требованиями, маркировку при помощи краски и печати, инновационные решения для охлаждения и используя широкий ассортимент стандартных принадлежностей, вы найдете именно то, что вам нужно для размещения и защиты вашей компактной печатной платы (Small Form Factor).
Создайте собственные встраиваемые вычислительные системы
Конфигурируемая платформа Interscale обеспечивает:
- Создание полностью интегрированных решений
- Пошаговое руководство по созданию встроенной вычислительной системы
- Использование предварительно определенных и стандартизированных механических и электронных компонентов
Печатная плата
Компактная или нестандартная печатная плата
Все начинается с печатной платы.
Размер печатной платы не имеет значения. Платформу nVent SCHROFF Interscale можно адаптировать под большинство размеров и соответствующих модификаций.
- Для материнских плат промышленного назначения, таких как Mini-ITX, Pico-ITX, ATX, Micro ATX, или компьютерных плат, таких как Raspberry Pi, размер и вырезы корпуса предварительно определены для экономии времени на проектирование, но все же их можно модифицировать в соответствии с вашими потребностями.
- Для открытых стандартов, таких как Embedded NUC™, COM Express, QSeven или Smarc, доступны стандартные корпуса, которые можно модифицировать (вырезы или размеры) для их соответствия интерфейсам ввода/вывода.
- Для нестандартных печатных плат просто выберите требуемый размер корпуса, укажите расположение монтажных шпилек платы, а также размер и расположение вырезов ввода/вывода.
корпус
Индивидуальная конструкция корпуса
nVent разработала платформу SCHROFF Interscale, специально созданную для размещения компактных
печатных плат для обеспечения высокой гибкости.
Основанная на параметрической модели, она позволяет индивидуально конфигурировать все параметры в соответствии с вашими требованиями: высота, ширина и глубина.
Имея конструкцию со шпунтовым соединением, корпуса SCHROFF Interscale обеспечивают встроенную ЭМС-защиту без необходимости использования ЭМС-прокладок и обеспечивают класс защиты
до IP 30. Interscale крепится двумя или четырьмя винтами, в зависимости от размера, и поэтому легко монтируется или разбирается, обеспечивая быстрый доступ к
встроенной электронике.
Компания nVent разработала платформу SCHROFF Interscale, специально созданную для размещения компактных печатных плат для обеспечения высокой гибкости.
Основанная на параметрической модели, она позволяет индивидуально конфигурировать все параметры в соответствии с вашими требованиями: высота, ширина и глубина.
Имея конструкцию со шпунтовым соединением, корпуса SCHROFF Interscale обеспечивают встроенную ЭМС-защиту без необходимости использования ЭМС-прокладок и обеспечивают класс защиты
до IP 30. Interscale крепится двумя или четырьмя винтами, в зависимости от размера, и поэтому легко монтируется или разбирается, обеспечивая быстрый доступ к
встроенной электронике.
Электронные компоненты
Интегрированные электронные компоненты
Для завершения создания встроенной системы доступны электронные компоненты, такие как источники питания,
выключатели, а также кронштейны для плат PCI/PCIe и жестких дисков.
В зависимости от требований к электропитанию, доступны источники питания с различной выходной мощностью и
форм-факторами:
- Настольный источник питания 19 В и 65 Вт
- Различные комплекты источников питания PICO для пассивно охлаждаемых систем мощностью 80 Вт, 120 Вт и 160 Вт
- Источник питания 1 U ATX мощностью 300 Вт
- Источник питания ATX мощностью 300 Вт и 500 Вт
Дополнительно – выключатель питания с подсветкой с соединительным кабелем.
В зависимости от выбранного форм-фактора печатной платы, в корпус можно
интегрировать варианты установки для плат PCI- или PCIe.
Для крепления жестких дисков предлагается одинарный или двойной кронштейн для жесткого диска.
Решения в области охлаждения
nVent предлагает различные решения в зависимости от требований к охлаждению встроенной
системы и ее среды.
Активное охлаждение посредством вентиляторов может быть интегрировано в корпус с несколькими вариантами расположения вентиляторов для оптимизации охлаждения.
Кондуктивное охлаждение достигается благодаря встроенному радиатору, доступному в вариантах с различной высотой и расположением в верхней части корпуса.
Кроме того, запатентованный универсальный теплопроводник SCHROFF (FHC) обеспечивает лучшую в отрасли эффективность охлаждения.
Теплопроводники обладают теплопроводностью алюминия, но оснащены встроенными пружинами, обеспечивающими расширение и сжатие по вертикали.
Эта инновационная конструкция компенсирует допуски вдоль канала теплоотвода, что позволяет отказаться от теплопроводящей подложки и тем самым
оптимизировать теплопередачу. Универсальные теплопроводники в сочетании с корпус ами SCHROFF Interscale с кондуктивным охлаждением, предлагаемыми компанией nVent, могут обеспечить
непревзойденную эффективность и надежность кондуктивного охлаждения в течение всего жизненного цикла системы.
Конструкция и фирменное оформление корпусов
- Выбирайте из нашей обширной библиотеки стандартных вырезов или реализуйте индивидуальные конструкции
- Возможность порошкового покрытия с подгонкой цвета
- Наслаждайтесь яркими фотореалистичными изображениями с использованием до 32 миллионов цветов
- Высокая устойчивость окраски к воздействию света, температуры, химических веществ и других факторов окружающей среды
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Выбирайте из широкого ассортимента стандартных принадлежностей для корпусов nVent SCHROFF Interscale для различных
конфигураций и расширений.
Загрузите чертежи САПР с нашего веб-сайта, чтобы ускорить процесс проектирования.
Корпуса nVent SCHROFF Interscale оснащены стандартными принадлежностями для настольного использования и монтажа:
- Пластиковые ножки для настольного использования
- Откидные ножки с функцией складывания
- Этажерочные опоры для нескольких корпусов для минимизации занимаемой площади
- Штифт-фиксатор для крепления на горизонтальную DIN-рейку
- Монтажный кронштейн для свободного крепления к стенам
- Встроенный 19-дюймовый кронштейн для монтажа в шкафу
Области применения
Защита там, где она вам нужна
Корпуса Interscale компактны и достаточно прочны для использования в условиях, в которых электроника должна быть защищена (например, в лабораториях и на промышленных предприятиях).
Кроме того, их можно адаптировать для установки вне помещений при помощи настенного кронштейна. Данная принадлежность делает их пригодными для блоков распределения Wi-Fi,
а также электронных блоков управления для самоходных кранов и малогабаритного испытательного оборудования.
Испытания и измерения для IIOT
Protecting test and measurement applications through the whole lifecycle of a product
Digitization and IIoT have been driving the industry for many years now, and companies are still in the process of connecting manufacturing machines on the shop floor, trains to maintenance management and cars to infotainment and their environment. Устройства с беспроводной связью – это средства, использующие данные датчика реального времени, но имеющие ценность только при круглосуточном подключении, безопасности и надежности.
В связи с этим растет потребность в проверке, тестировании и проверке надежности, производительности, подключения и длительной доступности этих устройств.
- Беспроводные устройства нуждаются в тестировании в соответствии с нормативными стандартами и требованиями оператора.
- Для устранения дефектов необходимы испытания в условиях серийного производства для оптимизации условий проведения испытаний, например, спрос на сравнительное тестирование и недорогие приборы и инструменты.
Наша одноплатная корпусная платформа Interscale имеет возможности конфигурирования, чтобы удовлетворить все потребности при тестировании устройств на заводах, в поездах и на железнодорожных станциях, а также в автомобилях.
Пример проекта – испытание устройств беспроводной связи
ЗАДАЧА
- Компактная конструкция
- Опция монтажа в стойке
- Экономическая эффективность
РЕШЕНИЕ
- Небольшие и экономически эффективные испытательные модули для простых испытаний
- Встроенная защита от электромагнитных помех
- Гибкость во всех параметрах для экономии площади
- Индивидуальные вырезы для интерфейсов, соответствующие интегрированной плате
- Интеграция активного охлаждения при помощи 3 вентиляторов и дополнительных отверстий
- Порошковое покрытие и шелкография для создания эстетики с высокой детализацией
Узнайте больше о решениях для испытаний и измерений nVent SCHROFF и загрузите официальный документ nVent SCHROFF о тенденциях и требованиях на рынке испытаний и измерений.
Промышленный Интернет вещей
A Comprehensive Concept for the Configuration of Industrial IoT Systems
Digitalization spans from the intelligent networking of individual machines and devices to entire production facilities and their supply chain. Производство становится все более сложным, во многих областях размеры партий сокращаются, разнообразие продуктов растет, а жизненные циклы продуктов становятся короче. Такое изменение спроса и рыночных условий стимулирует сетевое взаимодействие машин, услуг и людей по всей производственной цепочке. Благодаря сбору данных датчиков машин, на заводах с сетевыми возможностями можно отслеживать и контролировать работу машин, а также оптимизировать эффективность, особенно в сложных производственных условиях, что в конечном итоге способствует росту и экономии средств. Решения с малым форм-фактором могут решить эту задачу и уже используются во многих датчиках и шлюзах сегодня для:
- Управления машинами, сбора данных, привязки машин к другим машинам, а также к облаку через Интернет
- Автоматизации, анализа и визуализации, мониторинга, связи
Концепция конфигурируемых корпусов Interscale, разработанная nVent SCHROFF, позволяет инженерам-конструкторам быстро конфигурировать решения для размещения, охлаждения и защиты электроники для IIoT-систем при умеренной стоимости в самых разных средах. Она обеспечивает полностью готовое решение для подключения и защиты стандартных и нестандартных печатных плат.
Пример проекта – пограничный шлюз IoT для автоматизации, визуализации или мониторинга
ЗАДАЧА
- Настройка небольшого высокопроизводительного ПК
- Совместимость с Embedded NUC™ (плата размером всего 10 x 10 см)
- Интерфейсы, соответствующие промышленному применению
- Отказоустойчивое кондуктивное охлаждение без вентиляторов
РЕШЕНИЕ
- Корпус, состоящий только из трех частей (корпус, верхняя крышка и передняя панель)
- Небольшие размеры: 35 мм в высоту, 110 мм в ширину и 103 мм в глубину.
- Встроенная защита от электромагнитных помех
- Кондуктивное охлаждение с использованием запатентованного универсального теплопроводника nVent SCHROFF
- Индивидуальное фирменное оформление для цвета и логотипа
- Возможность гибкого монтажа (настольное устройство или смонтированное на DIN-рейке или стене)
Узнайте больше о том, как использовать конфигурируемую платформу Interscale для сокращения срока вывода продукта на рынок, повышения гибкости и безопасности, а также качества и эффективности.