Надежные решения для сетей и центров обработки данных в связанном мире
Скорость, с которой меняются технологии, способствует появлению новых задач по связыванию и защите центров обработки данных и сетевой инфраструктуры. Достижения в области увеличения производительности обработки, уменьшения латентности данных и сокращения текущих издержек имеют как предсказуемые, так и непредсказуемые последствия.
Применение оборудования разных производителей создает дополнительные сложности. Перегруженные коммуникационные каналы работают на пределе возможностей, при этом ежедневно возникают новые угрозы безопасности. Постоянно расширяющиеся требования к ИТ и связи требуют использования удаленных решений в периферийном сегменте сети. В сегодняшнем мире с современными сетевыми возможностями крайне важно иметь доступ к огромному объему данных и сети. Наш широкий ассортимент модульных решений с поддержкой разработки и проектирования способствует своевременному завершению проектов и гарантирует доступность данных и сетевой инфраструктуры.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.
Защита сетей внутри зданий, производственно-административных комплексов и промышленных площадок, а также малых и гипермасштабируемых центров обработки данных
Трансляция, интернет-банкинг, виртуальные облачные вычисления, сложные приложения для смартфонов, электронная коммерция, промышленная автоматизация. Это лишь несколько примеров областей применения, которые создают спрос на обработку больших массивов данных в центрах обработки данных по всему миру. Развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, телемедицина, машинное обучение, автономные транспортные средства и другие сценарии моделирования в режиме реального времени, еще более увеличивают этот спрос и требуют новых подходов.

Центр хранения и обработки данных
Оптимизация центров обработки данных для достижения максимальной производительности на протяжении всего процесса работы представляет собой сложную задачу. При этом необходимо постоянно оценивать и обеспечивать условия для того, чтобы каждая часть системы функционировала с соблюдением надлежащего уровня надежности, эффективности и безопасности. Отключение этой системы всего на несколько секунд может привести к катастрофе. Поэтому мы предлагаем надежные решения для обеспечения бесперебойной работы.

Высокопроизводительные вычисления
Использование высокопроизводительных вычислений теперь характерно не только для образовательных и научных, но и для коммерческих областей. Моделирование и выполнение расчетов на основе моделей, создание хорошо проработанной компьютерной графики и вступительных заставок, создание виртуальной реальности, мониторинг финансовых операций или проведение бизнес-анализов.

Сети внутри зданий
Тип сети меняется. Независимо от того, является ли это ключом к конкурентному преимуществу вашей компании или поддержание связи между клиентами и сотрудниками, ваша сеть имеет решающее значение для продвижения вашего бизнеса. Компания nVent разработала свои решения, чтобы не только удовлетворять потребности современной изменяющейся сети, но и обеспечить возможность и контроль для использования преимуществ будущих технологий.

Периферийные вычисления
Автономное вождение или интеллектуальный трафик — это лишь два примера нескольких новых способов применения, требующих минимального времени отклика, максимальной безопасности и бесперебойной доступности. Наши решения для периферийного оборудования разработаны именно для реализации этих возможностей. Они могут хранить, обрабатывать и распространять большие объемы данных безопасно и мгновенно - в режиме реального времени.

Защита высокого уровня
Наши высокотехнологичные решения, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации, предлагают широкий ассортимент продукции, который приспособлен для применения в экстремальных экологических и механических условиях нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, производстве, транспортировке, энергетике и многих других отраслях.
Ассортимент продукции
Наши инновационные изделия позволяют обеспечить повышение вычислительной мощности на единицу площади и плотности размещения компонентов оборудования связи. Наш обширный ассортимент инфраструктуры центров обработки данных и сетевых изделий предлагает шкафы, решения для активного и пассивного охлаждения, управления кабелями и электропитанием, а также изделия для мониторинга. Наши решения основаны на стандартных конструкциях, что позволяет подбирать конфигурацию в соответствии с индивидуальными требованиями клиента.
Шкаф Varistar CP для серверного и сетевого оборудования
Подключение и защита вашего ИТ-оборудования
- Предварительно спроектированные серверные шкафы: надежные концепции при быстрой доступности
- Максимальная гибкость крепления: уникальный профиль типа «меандр» для встраивания принадлежностей
- Правильная организация кабельной разводки: для обеспечения высокой эффективности мы избегаем сопротивления воздуха, деформаций, изгибов и точек давления
- Использование пространства: размеры шкафа должны соответствовать вашим требованиям, поэтому вы можете сконфигурировать его по вашему желанию
- Устойчивость: доверьтесь проверенной статической нагрузке 1600 кг и динамической нагрузке 1000 кг за счет поворотных роликов
- Контроль доступа: механическая конструкция в сочетании с системой запирания обеспечивает 100 % безопасность доступа
- Управление питанием: встроенное, надежное распределение и управление питанием
- Сократите время настройки: требуется один инструмент, так как все винты TORX 30
Шлюз управления Guardian Management Gateway
Интеллектуальный контроллер
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway — это платформа мониторинга параметров окружения, предназначенная для определения, отслеживания, хранения и сигнализации об отклонениях параметров состояния и безопасности в ИТ-инфраструктуре.
- Компактная конструкция подходит для любого места в шкафу
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
- Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)
Служба поддержки для вашего проекта
Благодаря наличию сети квалифицированных специалистов по установке и ремонту на местах, nVent предлагает непревзойденную поддержку и услуги в области систем охлаждения для быстрого восстановления Вашей системы. Мы завоевываем доверие клиентов, предлагая обслуживание на местах, региональные склады запасных частей и конкурентоспособные стандартные гарантии. Мы также предлагаем расширенные гарантии и плановое техническое обслуживание.
- Логистическое обслуживание
- Установка на рабочей площадке
- Услуги для:
- Шкафов
- Систем изоляции
- Охладителей
- Установка/подключение охладителя на рабочей площадке
- Пуско-наладочные работы и установки охладителей
- Послепродажное обслуживание: техническое обслуживание охладителей
- Сервисная поддержка для наружных, железнодорожных и телекоммуникационных приложений