Повышенная эффективность. Бескомпромиссная доступность.
Команды. Управление. Компьютеры. Связь. Кибер. Аналитика. Видеонаблюдение. Разведка.
Потребности современного цифрового поля боя требуют высочайшей эффективности и доступности, даже в худшем случае. nVent SCHROFF обладает опытом в различных, но уникальных областях применения в аэрокосмической и оборонной промышленности в сочетании с ноу-хау по защите электроники в соответствии с надлежащими экологическими стандартами. По мере того, как системы становятся все более мощными, а требования SWaP возрастают, мы оказываем поддержку инженерам, ученым и исследователям в разработке инновационных решений, отвечающих этим требованиям.
Ассортимент продукции
Обзор продукта: Мезонинная система управления шасси Pigeon Point (ChMM)
Управляющие компоненты Pigeon Point предназначены для управления как на уровне шасси, так и на уровне отдельного модуля или сменного блока (FRU), в архитектурах VPX и ANSI/VITA 46.11. Они выигрывают от нашего многолетнего лидерства в разработке спецификаций и тестировании на функциональную совместимость, сначала в рамках PICMG®, а затем в ходе разработки спецификации VITA 46.11-2015, (которая основана на реализации уровня управления в PICMG AdvancedTCA).
Эти решения соответствуют стандарту ANSI/VITA 46.11-2015 и используют мезонины управления шасси (ChMM): небольшие мезонинные печатные платы, которые устанавливаются в индивидуально сконфигурированную плату-носитель, оптимизированную для архитектуры вашего шасси. В качестве альтернативы можно лицензировать схему ChMM-700R и интегрировать эту схему в дизайн печатной платы или модуля, который будет выполнять функции менеджера шасси. Подсистема ChMM поставляется с предзагруженным ПО менеджера шасси Pigeon Point (ведущего на рынке), что позволяет с минимальными затратами на разработку создать плату-носитель ChMM или интегрированную плату или модуль, реализующие менеджер шасси и адаптированные под ваше шасси .
Один год поддержки
На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает в себя проверку схематики вашего дизайна после интеграции схематики, поставляемой PPS
Справочные схемы
Схемы ChMM-носителей в качестве отправной точки для вашей собственной конструкции носителя; в качестве опции, схемы самого ChMM могут быть лицензированы
Стендовое оборудование
Немедленное практическое ознакомление и «заведомо исправные» примеры, когда вы приводите шасси в рабочее состояние
Модификации встроенного программного обеспечения
Модификации ПО менеджера шасси на Уровне Адаптации Шасси для вашего шасси
Полная документация
Покрывает аппаратное и встроенное программное обеспечение.