Проверка многочастотной сортировки
Передняя сторона Ratiopac PRO 4U, задняя сторона Ratiopac Pro Air 3 U. 3 вентилятора со встроенным контроллером вентиляторов. Установленная передняя панель без видимых винтов.
Решение:
Длинные изделия (например, провода) можно проверять с очень высокой скоростью и высокой точностью с помощью быстрых роторов во время производственного процесса. Поезда, контролирующие состояние железнодорожных путей, могут использоваться для проверки железнодорожных систем на скорости высокоскоростного поезда ICE. Клепанные швы (например, продольные) на самолетах теоретически могут быть проверены на «скорости полета».