Шкаф Varistar EMC, IP 55, панель основания с кабельным вводом, высота 42 U, высота 2000 мм, ширина 600 мм, глубина 800 мм
- Экранирующее действие 60 дБ при 1 Ггц, 40 дБ при 3 Ггц (протестировано по стандарту IEC 61587‐3)
- Экранирование 30 Дб при 18 Ггц (протестировано по EN 61000-5-7) с прокладками EN45545
- Степень защиты IP 55
- Допустимая статическая нагрузка: 1600 кг
- Двери с 4-точечным запиранием, боковые стенки на винтах
- Ввод кабеля через переднюю или заднюю панель или через основание
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: светло-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7035
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1
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
Varistar: Пригодный к разнообразным применениям, шкаф для электронного оборудования с прочной сварной стальной рамой обладает широким диапазоном достоинств, включающим защиту от пыли и воды (IP 20 и IP 55), различные варианты охлаждения от вентиляторов до 40кВт воздухо-водяного охладителя, устойчивость к ударам, вибрации и сейсмостойкость до NEBS GR-63-CORE зоны 4 по Bellcore и лучшее в отрасли радиочастотное/электромагнитное (RFI / EMI) экранирование 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц (проверено по IEC 61587-3).
Дополнительные сведения о размерах и исполнениях доступны. Цоколь следует заказывать отдельно. Для монтажа полок и направляющих рельсов необходимы дополнительные монтажные панели/профили.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, Slim-Line, профиль, сталь, RAL 7021, с текстильным уплотнителем | 1 | |
2 | Регулируемые ножки, установлены | 4 | |
3 | Плоская крыша, сталь, внутреннее покрытие алюцинк, внешнее покрытие RAL 7021 | 1 | |
4 | Передняя дверь, сталь, внутреннее покрытие алюцинк, внешнее покрытие RAL 7035, шарнир 180, 4-точечный замок, поворотная ручка | 1 | |
5 | Задняя дверь, сталь, внутреннее покрытие алюцинк, внешнее покрытие RAL 7035, шарнир 180, 4-точечный замок, поворотная ручка | 1 | |
6 | Боковая стенка, с винтовым креплением, сталь, внутреннее покрытие алюцинк, внешнее покрытие RAL 7035 | 2 | |
7 | Панель основания с кабельным вводом, сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк; кабельный ввод сзади с проводящим уплотнением, отверстие 359 мм x 60 мм | 1 | |
8 | 19-дюймовый монтажный профиль с системной перфорацией EIA, AlZn, сборка спереди, глубина регулируется с шагом 25 мм | 2 | |
9 | Комплект заземления, прилагается отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
Брошюра
Каталог
Отчет об испытаниях
Техническая документация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.