223 Фиксатор для печатных плат с ограничением крутящего момента
- Винтовой механизм
- 5-сегментные, беccтержневая конструкция
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюйм.) х 6,86 мм (0,270 дюйм.)
- Длина от 97 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Доступны результаты испытаний усилия зажима, теплопередачи, ресурсных испытаний и испытаний на воздействие окружающей среды (MIL 810)
- Вес 1,12 г/см (0,100 унции/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Каждая единица проходит испытания на заводе перед отправкой для подтверждения эффективности; заказчику предоставляется сертификат соответствия
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюйм.)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (4,80", черный анодированный) = 263 фунтов
- Ограничение момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Фиксатор Card-Lok серии 223 идеально подходит для обслуживания на месте эксплуатации, поскольку он не требует специальных инструментов или технических знаний для правильной установки. Для установки фиксатора серии 223 с помощью интегрированного (запатентованного) механизма момента затяжки оператор должен просто поворачивать шестигранный ключ до тех пор, пока не услышит/не почувствует не менее трех щелчков, указывающих на то, что достигнута оптимальная эффективность зажима и теплопередачи. Таким образом, фиксатор Card-Lok серии 223 минимизирует вероятность слабой фиксации плат из-за недостаточного момента затяжки и повреждения печатной платы и охлаждаемой стенки из-за чрезмерного момента затяжки.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.