Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шлюз управления Guardian Management Gateway

  • Платформа мониторинга параметров окружения в центрах обработки данных
  • Компактная конструкция, подходит для любого расположения в шкафу центра обработки данных
  • Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
  • Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
  • До 16 датчиков или устройств на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
  • Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
  • Поддержка стандартных сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)
Подробнее

№ в каталоге:

11079-000
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: модуль управления
  • Тип: Устройство Management Gateway
  • Высота стойки: 1 U
  • Высота изделия: 45 мм
  • Ширина изделия: 250 мм
  • Глубина изделия: 45 мм
  • Входное напряжение пост. тока: 12 В мин.
  • Температура окружающей среды: 5–60 °C
  • Материал: алюминий
  • Поверхность: Порошковое покрытие
  • Относительная влажность воздуха: от 5 до 90%, без конденсата
  • Дисплей: LCD

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Sensor for Guardian MGT Gateway
Temperature, Humidity, Digital Contact Sensor for Guardian
№ в каталоге: 21070-120
Sensor for Guardian MGT Gateway
Digital Contact Sensor (Output) for Guardian Management Gateway
№ в каталоге: 21070-124
Sensor for Guardian MGT Gateway
Digital Contact Sensor (Input) with 12V PSU for Guardian Management Gateway
№ в каталоге: 21070-125
19-дюймовый монтажный кронштейн
"19"" Mounting Bracket for Guardian Management Gateway"
№ в каталоге: 21079-000
сетевой кабель
Mains Cable, IEC C14 to C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60197-053
Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 62150-191
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137
сетевой кабель
Mains Cable, USA to IEC C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60103-141

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

nVent SCHROFF Guardian Management Gateway — это платформа мониторинга параметров окружения, предназначенная для определения, отслеживания, хранения и сигнализации параметров состояния и безопасности в инфраструктуре центра обработки данных.

В основе платформы находится компактный контроллер высотой/глубиной 1 U и шириной 250 мм с возможностью установки как 19-дюймовый блок или в любое доступное место в шкафу центра обработки данных.

Административный шлюз имеет три порта управления датчиками, при этом каждый порт может осуществлять мониторинг до 16 сенсорных устройств с общей длиной кабеля 40 м на один порт, позволяя одному устройству контролировать несколько шкафов или полностью коридор шкафов.

Помимо мониторинга физических параметров, таких как температура, влажность, задымленность, состояние двери или проникание воды, блок Management Gateway также может осуществлять мониторинг охлаждающих устройств nVent SCHROFF RackChiller и InRow Cooler – и является автоматически конфигурируемым устройством (plug-and-play).

Настройка блока Management Gateway, включая функции безопасности, конфигурацию датчиков, управление пользователями, управление аварийными сигналами и журналами регистрации, может быть легко выполнена через встроенный веб-интерфейс.

Основной доступ к блоку Management Gateway осуществляется через сетевой интерфейс 1 GBE, поддерживающий такие стандартные сетевые протоколы, как SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP и HPI.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • WEEE

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Устройство Guardian Management Gateway, алюминий, порошковое покрытие, черный; 3 USB-порта USB; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 3 x портов для датчиков RJ 45, ЖК-дисплей, 12 Вход питания постоянного тока для внешнего источника питания 1
2 Источник питания со входом IEC320-C14 (вход 100 ... 240 В перем. тока, выход 12 В пост. тока), кабель питания – см. в принадлежностях 1
3 Краткое руководство пользователя 1
4 Отвертка Torx 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink