Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Комплекты заземления

Продукция | 34 результатов

Комплект заземления для 19-дюймовых телескопических полок Novastar

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Линейка изделий: Varistar; Eurorack; Novastar
№ в каталоге:
21120-189

Комплект заземления для 19-дюймовых телескопических полок Varistar

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Линейка изделий: Varistar
  • Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
23130-140

Соединительный зажим для GND/рейки заземления, 16 мм²

  • Тип изделия: Зажим
  • Количество в упаковке: 10
  • Тип: Соединительный зажим
№ в каталоге:
20118-365

Соединительный зажим для GND/рейки заземления, 35 мм²

  • Тип изделия: Зажим
  • Количество в упаковке: 5
  • Тип: Соединительный зажим
№ в каталоге:
20118-364

Соединительный зажим для GND/рейки заземления, 4 мм²

  • Тип изделия: Зажим
  • Количество в упаковке: 20
  • Тип: Соединительный зажим
№ в каталоге:
20118-366

Комплект заземления Epcase

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Линейка изделий: Epcase
№ в каталоге:
21236-097

Заземление Eurorack/комплект заземления

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Тип: Кольцевое окончание
№ в каталоге:
21101-539

Заземляющий зажим, 35 мм², 20 шт.

  • Тип изделия: Зажим
  • Тип: Комплект заземления
№ в каталоге:
21120-209

Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 1680 мм, высота 38 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Кольцевое окончание
  • Длина: 1680 мм
№ в каталоге:
20118-862

Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 1900 мм, высота 43 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Кольцевое окончание
  • Длина: 1900 мм
№ в каталоге:
20118-863

Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 1980 мм, высота 47 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Кольцевое окончание
  • Длина: 1980 мм
№ в каталоге:
20118-864

Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 440 мм, 19-дюймовая

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Кольцевое окончание
  • Длина: 440 мм
№ в каталоге:
20118-860

Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 980 мм

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Кольцевое окончание
  • Длина: 980 мм
№ в каталоге:
20118-861

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 1680 мм, высота 38 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 1680 мм
№ в каталоге:
20118-867

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 1900 мм, высота 43 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 1900 мм
№ в каталоге:
20118-868

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 200 мм

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 200 мм
№ в каталоге:
20118-859

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 2000 мм, высота 47 U

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 2000 мм
№ в каталоге:
20118-869

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 450 мм, 19-дюймовая

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 450 мм
№ в каталоге:
20118-865

Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 975 мм

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Тип: Винтовой зажим
  • Длина: 975 мм
№ в каталоге:
20118-866

Изолятор для 1-/4-полюсной токоведущей шины

  • Тип изделия: Изолирующая планка
№ в каталоге:
20100-021

Комплект заземления для корпуса LAN

  • Тип изделия: Комплект заземления
  • Подходит для: Корпуса
№ в каталоге:
60239-060

Зажимы клеммы для распределительной коробки, 16 мм², синие (N)

  • Тип изделия: Зажим
  • Тип: Концевой зажим
  • Цвет: Синий
№ в каталоге:
21101-533

Зажимы клеммы для распределительной коробки, 35 мм², синие (N)

  • Тип изделия: Зажим
  • Тип: Концевой зажим
  • Цвет: Синий
№ в каталоге:
21101-534

Зажимы клеммы для распределительной коробки, 4 мм², синие (N)

  • Тип изделия: Зажим
  • Тип: Концевой зажим
  • Цвет: Синий
№ в каталоге:
21101-532
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink