"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, 3 U, 84 HP, 235 mm"
- Испытан на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с EN 50155, часть 12.2.11
- 19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)
- Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Алюминиевая конструкция
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- Поставляется в компактной плоской упаковке
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 235 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 220 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Статическая нагрузка: 15 кг
- Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
- Ручка входит в комплект поставки: да
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103; EN 50155, часть 12.2.11
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
Блочный каркас для применения в железнодорожной отрасли соответствует стандарту EN50155: экранированные варианты.
Отчеты об испытаниях доступны онлайн.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая панель типа H с 19-дюймовым опорным кронштейном (приштампован); для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
2 | Передний горизонтальный рельс (H-KD) | 2 | |
2а | Задняя горизонтальная рейка (H-VT) | 2 | |
3 | Рейка с резьбовыми отверстиями | 4 | |
4 | Перфорированная рейка | 2 | |
5 | Экранирующая заглушка 235 Т | 2 | |
6 | Комплект ЭМС-уплотнителей | 1 | |
7 | Комплект ЭМС-уплотнителей для объединительных плат | 1 | |
8 | Ручки | 2 | |
9 | Крепежные детали с самостопорящимися винтами | 1 | |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.