235 Фиксаторы для печатных плат
- Длина от 97 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюйм.)
- Разнообразные варианты крепления
- Профиль 5,84 мм (0,230 дюйм.) х 7,32 мм (0,288 дюйм.)
- Вес 1,34 г/см (0,120 унции/дюйм)
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- 3-сегментные, беccтержневая конструкция
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Винтовой механизм
- Среднее усилие зажима (4,80", черный анодированный) = 329 фунтов
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Закрытый корпус серии 235 обеспечивает максимальную жесткость и устойчивость к деформациям под нагрузкой. Двойная передняя и задняя резьба обеспечивает быстрый зажим и разжимание, в то время как закрытая пружина поддерживает выравнивание сегментов, обеспечивая легкую установку.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.