Гидростат, относительная влажность воздуха, регулируемая, 40—90 %, 230 В перем. тока.
- Гибкость применения благодаря трем отдельным компонентам: Гигростат, крепежный материал, соединительный кабель (вход : штекер SCHUKO/UTE; выход: гнездо IEC или наконечники) необходимо заказывать отдельно
- Выключает вентилятор или нагреватели при достижении заданного значения
- Встроенный светодиод загорается при включении подключенного устройства
- Визуальная индикация рабочего состояния
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Гигростат
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
Гигростат, относительная влажность воздуха, 230 В перем. тока.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Гигростат, ширина 42 мм, высота 64,5 мм, глубина 38 мм; способ крепления: зажим для крепления35 мм на DIN-рейку EN 50022 | 1 | |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.