Светодиодный светильник для монтажа в шкафу, LED-700L
- Широкий диапазон входного напряжения 24 ... 265 В перем. тока/пост. тока
- Длительный срок службы и низкое энергопотребление
- Датчик движения и многофункциональная кнопка
- Простая установка, магнитное и винтовое крепление
- Cветимость: 700 люмен
- Световой диффузор -> лучшее освещение пола, 1200 люкс / 0,5 м
- Отличная производительность: 117 люмен/ватт
- Последовательное подключение (позволяет подключать до 10 ламп подряд), разъемное соединение и соединительные кабели
- Встроенная оптика с небьющейся пластиковой крышкой
- Регулируемый угол от -90 ° до +90 °, светильник можно поворачивать в 2 направлениях
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Светильник
- Тип: Освещение шкафа
- Длина: 351 мм
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
Новые корпусные светильники LED-700L поддерживают широкий диапазон входного напряжения. Каждая лампа оснащена датчиком движения и многофункциональной кнопкой. Возможность закрепления с помощью магнитов или винтов.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Светодиодная лампа (пластиковый корпус) с разъемом для вилки Wieland (с обеих сторон); Длина 350 мм, ширина 30 мм, высота 40 мм с держателем | 1 | |
2 | Крепежные зажимы (магнитные и винтовые) | 2 | |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.