Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

С-образная рейка для фиксации кабелей

  • Сборка при помощи зажима на С-образной рейке
  • Крепление кабелей с помощью кабельных стяжек или застежек-липучек Velcro
Подробнее

№ в каталоге:

60118-472
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Направляющая
  • Линейка изделий: Varistar
  • Подходит для: Varistar CP
  • Ширина изделия: 75 мм
  • Длина: 39,5 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

c-образная рейка
C-образная рейка Varistar для ширины шкафа 600Ш
№ в каталоге: 23130-333
c-образная рейка
C-образная рейка Varistar для ширины шкафа 800Ш
№ в каталоге: 23130-334

Рекомендуемая продукция

23130086.86.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 600 мм
№ в каталоге: 23130-086
23130087.87.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 800 мм
№ в каталоге: 23130-087
23130088.88.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 900 мм
№ в каталоге: 23130-088
23130089.89.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 1000 мм
№ в каталоге: 23130-089
23130366.366.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 1100 мм
№ в каталоге: 23130-366
23130367.367.tif image
C‐рельс Varistar для глубины шкафа 1200 мм
№ в каталоге: 23130-367

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

C-образные рельсы предназначены для более эффективной организации кабелей. Обычно рельсы монтируются на задней части 19-дюймовых рельсов. Совместимы со стандартными кабельными зажимами.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Рейка крепления кабеля, полиамид, UL 94 V‐0, цвет черный 5

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink