19-дюймовая распределительная панель, категория 6
- Соответствует спецификациям EN 50 173 (в редакции от 07/95)
- Корпус можно открывать и закрывать без инструментов при помощи быстроразъемного фиксатора
- Распределительная панель 1 U c 24 портами RJ45
- Для использования в коммуникационных сетях, соответствует ISO/IEC 11801 (в редакции от 03/95)
- Удобное подключение с помощью двойных врезных контактов (LSA+/110)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Коммутационная панель
- Тип: Коммутационная панель, Кат. 6
- Подходит для: шкаф
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
19-дюймовая распределительная панель на 24 порта для коммутационного кабеля категории 6.
Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19" корпус, экранированный, сталь, RAL 7035, 1 U, со штифтом заземления | 1 | |
2 | Объединительные платы с 8 x методом двойной изоляции для кабелей AWG 22/24 и 8 розеток RJ45. | 3 | |
3 | Кабельные стяжки | 24 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.