Дефлектор без передней панели, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, глубина 220 мм
- Дефлекторы исключают утечку воздуха через неиспользуемые слоты
- Крышка вставляется в направляющую
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: Без передней панели
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Глубина изделия: 220 мм
- Материал: алюминий
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
Дефлектор без передней панели частичной ширины можно сочетать с передней панелью, покрывающей всю ширину. Он закрывает пустой слот для устранения утечки воздуха.
Дефлекторы для плат глубиной 280 мм и для задних плат ввода/вывода глубиной 80 мм доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Панель для заполнения слотов, алюминий, 1 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.