Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Plug-In Unit Front Panel, Unshielded, for IEL, IET, Type 2 Handle, 3 U, 7 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive

  • алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, Токопроводящий материал сзади; ручка трапециевидной формы, серая, ПФЭ, UL 94 V‐1
  • Передняя панель, плоская, неэкранированная, монтаж спереди
  • Для ручки IEL/IET/трапециевидной типа 2
Подробнее

№ в каталоге:

30848-330
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: передняя панель
  • Тип: передняя панель для ручки (вставной модуль)
  • Тип принадлежностей: Передняя панель
  • Тип ручки: IEL; IET; трапециевидный, тип 2
  • Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Материал: алюминий
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
  • Обработанные края: Нет
  • Высота стойки: 3 U
  • Высота изделия: 128,4 мм
  • Ширина стойки: 7 HP
  • Ширина изделия: 35,2 мм
  • Глубина изделия: 2,5 мм
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
  • Количество в упаковке: 5

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

20817-612.tif image
Inserter/Extractor Handle Type IEL, Black Lever, Grey Button, Bottom; 10 pieces
№ в каталоге: 20817-612
20817-652.tif image
Inserter/Extractor Handle Type IET, Black Lever, Grey Button, Bottom; 10 pieces
№ в каталоге: 20817-652
20817-858.tif image
Ручка устройства для извлечения трапециевидной формы, тип 2, RAL 7035, без центрирующего штифта
№ в каталоге: 20817-858
60807-181-20211012-112538.tif image
Кронштейн печатной платы для крепления передней панели/печатной платы, оцинкованный
№ в каталоге: 60807-181
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Plastic, Grey; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-464
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Brass Nickel Plated; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-660
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-662
21100-591.146.tif image
Sleeves for M2.5, Plastic, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-591
21100-885 886
Sleeves for M2.5, Brass, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-886

Рекомендуемая продукция

20817-620.tif image
Ручка устройства для вставки/извлечения, тип IEL, серый рычаг, черная кнопка, нижняя, 10 шт.
№ в каталоге: 20817-620
20817-660.tif image
Ручка устройства для вставки/извлечения, тип IET, серый рычаг, черная кнопка, нижняя, 10 шт.
№ в каталоге: 20817-660
20817-856.tif image
Ручка устройства для извлечения трапециевидной формы, тип 2, RAL 9005, без центрирующего штифта
№ в каталоге: 20817-856

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плоская передняя панель. Позволяет выполнять установку на IEL, IET или на ручку трапециевидной формы типа 2.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink