Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Штекерная колодка для типов C и R, пустая, толщина объединительной платы 1,6 мм

  • Корпус разъема крепится к печатной плате с помощью винтов; он устанавливается на стойку со штырьками для монтажа проволочной обмоткой (например, на обратной стороне объединительной платы) и образует штекерный разъем
  • Для типов C и R
  • С помощью фиксирующих рычагов можно закрепить, например, концевые платы или разъемы ввода-вывода
Подробнее

№ в каталоге:

29001-019
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус для разъема
  • Подходит для: разъемы

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

стопорный рычаг
Корпус для разъема, пустой, стопорный рычаг, форма C
№ в каталоге: 69001-106
стопорный рычаг
Корпус для разъема, пустой, стопорный рычаг, форма R
№ в каталоге: 69001-995

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус разъема крепится к печатной плате с помощью винтов; он устанавливается на стойку со штырьками для монтажа проволочной обмоткой (например, на обратной стороне объединительной платы) и образует штекерный разъем.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink