Набор для монтажа вставных блоков рамного типа PRO, перфорированные крышки, 1 разъем, высота 6 U, ширина стойки 12 HP, 167 мм
- Экструдированные боковые панели справа и слева, с канавками для вставки печатной платы (стандартное положение платы только слева)
- Задняя стенка с выемкой для одного разъема (соответствует EN 60603, DIN 41612, типы конструкции: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Верхняя крышка с перфорацией, для направляющих (воздушный поток прибл. 60 %); направляющие заказываются отдельно
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кассета
- Тип: вставной модуль каркасного типа PRO
- Тип ручки: трапециевидная
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 12 HP
- Глубина изделия: 167 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Тип задней панели: один вырез для разъема
- Тип крышки: Верхняя крышка с перфорацией для направляющих
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: анодирование
- Охлаждение: с перфорацией
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
Сменный блок рамного типа, неэкранированный, перфорированная верхняя/нижняя крышка, задняя панель с вырезом для одного разъема.
Для установки дополнительных плат без заднего разъема требуются направляющая (номер детали 24812‐301) и «Крепление для платы в слоте 2 и выше» (номер детали 24812‐301 + винт, номер детали 24560‐178); 2 направляющие, 2 держателя задней панели и крепления для печатной платы в слоте 1 и слоте 2 уже включены.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, анодирование, кромки необработанные | 1 | |
2 | Ручка, цвет серый, ПК (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3а | Задняя панель, сталь, оцинкованная, 1,5 мм, с выемкой для одного разъема, с креплением для печатных плат (слот 1) | 1 | |
4 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, бесцветный, пассивированный, с пазом для печатной платы | 2 | |
5a | Крышка, сталь, оцинкованная, 1,0 мм, для направляющих, с перфорацией | 2 | |
6 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.