Электронный замок Varistar CP, ведущий, MLR 5000, 125 КГц-HID
- Электронные дверные ручки для шкафов Varistar
- Два варианта запирания: автономное и сетевое
- Отчеты о действиях с замком и управление пользователями
- Встроенная функция визуализации, светодиодная индикация для сообщений о неисправностях и рабочих состояниях
- Модульное решение с электронным замком, устройством считывания карт, блоком питания и административным программным обеспечением
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Замок
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: Передняя дверь
- Подходит для: Шкаф Varistar CP
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
Электронная ручка с бесконтактным устройством считывания карт. Ручка открывается при получении сигнала от авторизованной бесконтактной карты.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Складная ручка MLR3000 125 кГц | 1 | |
1a | Электронный дверной замок MLR 3000 с поворотной ручкой и устройством считывания карт; индикация с помощью светодиодов состояния; устройство считывания (125 кГц-HID) | 1 | |
1b | Устройство считывания карт (напряжение питания 12 В пост. тока, 40 мА (макс. 440 мА); диапазон температур 20 ... +70 °C | 1 | |
1c | Узловая точка (распределитель) | 1 | |
2 | Монтажный и кабельный комплект для Varistar CP | 1 | |
3 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.