Система CPCI PlusIO с подключаемым источником питания, высота 4 U, 8 слотов
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0 и PICMG 2.30 верс. 1,0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм, 8 слотов; задний ввод/вывод: 3 U, глубина 80 мм, 3 слота
- Объединительная плата с 4 слотами, 3 U, 32-битная, CompactPCI; 4 слота, 3 U, CompactPCI PlusIO
- Отвод тепла при помощи вентилятора 1 U с горячей заменой, воздушный поток снизу вверх
- 19-дюймовый блок питания, 250 Вт, 3 U, 8 HP
- Возможность установки жесткого диска
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 3 U, 4-слотовое решение CompactPCI и 4-слотовое решение CompactPCI Serial
- Передача данных: 32-разрядная шина PCI; PCIe Gen2
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу вверх
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.30 R1.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
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
Система 4 U CompactPCI PlusIO с вертикальным каркасом для печатных плат для одного системного контроллера CPCI PlusIO, 4 периферийных плат CompactPCI и 3 плат CompactPCI Serial и одного подключаемого источника питания CompactPCI 3 U.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированная верхняя крышка и панели; передние ручки | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат с задним вводом/выводом (3 U, глубина 80 мм) | 3 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 3 U; 8 слотов, включающих 4 32-разрядных системных слота CompactPCI и 4 слота CompactPCI PlusiO (PICMG 2.30, № детали 23007‐601) | 1 | |
5 | Силовая объединительная плата, 3 U, 8 HP с разъемом 1 x P47 (№ детали 23098‐105) | 1 | |
6 | 19"-совместимый источник питания, ширина 250; высота (3 U, 8 HP, № детали 13100‐141) | 1 | |
7 | Входной сетевой модуль переменного тока, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр переменного тока, 110 ... 250 В перем. тока, 50 ... 60 Гц, макс. ток 10 A | 1 | |
8 | Блок вентиляторов с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, вентиляторы 3 × 12 В пост. тока | 1 | |
9 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 44 HP | 1 | |
10 | Перегородка, 3 U, глубина 160 мм | 1 | |
11 | Передняя панель, установка сзади, 3 U, 60 HP | 1 | |
12 | Передняя панель, установка сзади, 3 U, 4 HP | 1 | |
13 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.