Система CPCI с подключаемым источником питания, PSB H.110, высота 4 U, 8 слотов
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101,10/11); Объединительная плата, соответствует PICMG 2.16
- Система с горизонтальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
- Монолитная объединительная плата для (сигналов и питания) 64-разрядных CompactPCI; PSB (объединительная плата с коммутацией пакетов), PICMG 2.16; H.110, 8 слота, 6 U, 64-разрядная CompactPCI (2 слота коммутаторов, 6 узловых слотов H.110), системный слот слева; интегрированная силовая объединительная плата с 2 разъемами P 47
- Отвод тепла при помощи вентилятора с горячей заменой, воздушный поток слева направо
- Готова к размещению двух 19-дюймовых источников питания CompactPCI 250Вт (3 U, 8 HP)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI с PSB и H.110
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI; GbE
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Слева направо
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: сменный источник питания (2)
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
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
Система 4 U CompactPCI с PSB и H.110, с горизонтальным каркасом для печатных плат на восемь плат 6 U, восемь плат RTM и двумя сменными источниками питания CompactPCI 3 U. Возможность установки до четырех сменных источников питания.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, сталь, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. зажимы ESD (зажимы ESD, установленные спереди справа), для горизонтального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. зажимы ESD (зажимы ESD, установленные спереди справа), для горизонтального крепления задних плат ввода/вывода (6 U, глубина 80 мм) | 8 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 6 U и источника напряжения (розетки 2 × P 47); 64-разрядная CompactPCI; PSB, 2 слота коммутаторов; 6 слотов шины H.110; номер детали 23006‐611 | 1 | |
5 | Готова к размещению двух 19-дюймовых источников питания CompactPCI (250 Вт, 3 U, 8 HP), № детали 13100-141 | 0 | |
6 | Блок вентиляторов с возможностью горячей замены, 4 вентилятора, 109 м3/ч (64 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
7 | Вход переменного тока (разъем IEC), модуль сетевого фильтра, предохранитель, сетевой выключатель, | 1 | |
8 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 | |
9 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 HP | 2 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.