Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Комплект воздушных фильтров для систем CompactPCI и VME 64x

  • Возможна замена фильтра после открытия вентиляторного лотка 1 U
  • Замена фильтра без инструментов
Подробнее

№ в каталоге:

24579-033
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Фильтр
  • Подходит для: Системы CompactPCI; системы VME64x

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Воздушный фильтр и держатель воздушного фильтра Europackpro
Воздушный фильтр для системы CPCI Serial 4 U
№ в каталоге: 60713-471

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Воздушный фильтр фильтрует всасываемый воздух и уменьшает количество пыли или других частиц.

Для оптимального воздушного потока на корпусе должны быть установлены пластиковые опорные ножки. Опорные ножки заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EAC

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Держатель фильтра, алюминий, 1 мм, (24579-632) 1
2 Фильтр, синтетическое волокно (60713-471) 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink