Система CPCI с источником питания ATX, высота 6 U, 8 слотов
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата с 8 слотами, 6 U, 64 -разрядная, Системный слот справа, Допускается использование ЦП шириной 8 HP
- Отвод тепла путем конвекции, снизу вверх
- Блок питания ATX, 300 Вт
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI
- Мощность на слот: 10 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Высота стойки: 6 U
- Тип источника питания: источник питания ATX (1)
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 265,9 мм
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
Безвентиляторная система CompactPCI 6 U с вертикальным каркасом для печатных плат на восемь плат 6 U и восемь плат RTM. Встроенный источник питания ATX.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированные верхняя крышка и панель основания; 2 передние ручки | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикальных плат (6 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат с задним вводом/выводом (6 U, глубина 80 мм) | 8 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 6 U; 8 слотов, 64-разрядная (деталь № 23006‐868); системный слот справа, 4 HP (при ширине 8 HP можно использовать плату ЦП) | 1 | |
5 | Источник питания ATX, 300 W, 32 HP, широкий диапазон входного сигнала 100 ... 240 В перем. тока (3,3 В / 28 A, 5 В / 35 A, 12 В / 22 A, 12 В / 0,8 A); модуль входа переменного тока IEC; сетевой выключатель; вентилятор | 1 | |
6 | Передняя панель, установка спереди, 6 U, 16 HP | 1 | |
7 | Передняя панель, установка спереди, 6 U, 4 HP, съемный, для расширения системного слота до 8 HP | 1 | |
8 | Передняя панель, установка сзади, 6 U, 4 HP | 1 | |
9 | Передняя панель, установка сзади, 6 U, 48 HP | 1 | |
10 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.