Передняя дверь CompacPRO, акриловое стекло, на петлях, высота 3 U, ширина стойки 63 HP
- Монтируется на петлях, расположенных сверху или снизу
- Быстроразъемный фиксатор с предохранительными замками
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дверь шкафа
- Линейка изделий: CompacPRO
- Тип: Стеклянная дверь
- Подходит для: Корпуса
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 63 HP
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
Акриловая стеклянная дверь закрывает переднюю сторону корпуса CompacPRO. Это позволяет пользователю видеть собранные платы, предотвращая неправильное функционирование печатных плат.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая часть, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 | |
2 | Передняя дверь, ПММА, окрашена в серо-голубой цвет, акриловое стекло, 3 мм | 1 | |
3 | Быстроразъемный фиксатор с предохранительными замками | 2 | |
4 | Прокладка, алюминий, 3 мм, пассивированная | 2 | |
5 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.