Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

RatiopacPRO 19" корпус для монтажа в стойку, модернизируемый экран с ручками 3 U, 84 HP, 375 мм

  • Корпуса для индивидуальной сборки с 19" стандартными компонентами или особым внутренним креплением, например, на монтажной панели
  • Предназначен для извлечения/вставки устройств в соответствии с IEC 60297-3-102 и IEEE 1101.10 для систем CompactPCI и VME64x
  • Вариант исполнения с 19" монтажными кронштейнами с передними ручками,
  • Возможность дооснащения ЭМС-экранирования
  • Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
  • Нет видимых винтов, элементы оболочки снимаются без инструментов
  • Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя стороны
  • В соответствии с DIN EN 62368-1
Подробнее

№ в каталоге:

24572-634
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: RatiopacPRO
  • Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
  • Высота стойки: 3 U
  • Высота изделия: 132,6 мм
  • Полезная высота: 112,3 мм
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Ширина изделия: 448,9 мм
  • Полезная ширина: 432 мм
  • Глубина изделия: 375,5 мм
  • ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
  • Статическая нагрузка: 25 кг
  • Степень защиты: IP 20
  • Конструкция передней рамы: 19-дюймовые монтажные кронштейны с ручками; горизонтальные рейки
  • Опции охлаждения: Нет
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Комплект заземления RatiopacPRO
№ в каталоге: 24571-380
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2.5, 84 HP
№ в каталоге: 34561-384
30838-123.123.tif image
Front Panel, Unshielded, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-123
перфорированная задняя панель без экранирования
Задняя панель, перфорированная, неэкранированная, для RatiopacPRO и PropacPRO, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 30849-023
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-273
передняя панель
Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded for RatiopacPRO 3 U, AIR 4 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 34571-608
передняя панель с ЭМС-экранированием
RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 24572-606
эмс‐прокладка RatiopacPRO от боковой панели до заглушки
Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, боковая панель крепится к заглушке, 375 мм
№ в каталоге: 24571-340
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя/задняя панель, крепится к горизонтальным рейкам, ширина 84 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-235
Передняя панель с эмс-прокладкой/задний кожух — боковая панель RatiopacPRO
Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, передняя панель крепится к боковой панели, высота 3 U
№ в каталоге: 24571-331
20848097.tif image
Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-097
заднюю панель
Задняя панель для RatiopacPRO/PropacPRO, перфорированная, модернизация экранирования, текстиль, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 20848-636
20848-601.601.tif image
Front Panel Kit, Shielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-601
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-611
34562760.tif image
Монтажная плата для корпусов и блочных каркасов, 84 НР, глубина 340 мм
№ в каталоге: 34562-760
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR-LS
Горизонтальная перфорированная планка, 84 HP
№ в каталоге: 30845-253
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, тип H-ST, усиленный, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34560-584
64571006.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 14, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-371
64571007.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 10, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-372
горизонтальное крепление
Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении, высота 3 U, ширина 20 HP
№ в каталоге: 24564-117
монтажная панель
Монтажная панель для 19-дюймового корпуса и блочного каркаса, 84 HP, длина печатной платы 220 мм
№ в каталоге: 34562-752
кабельный держатель
Держатель кабеля для корпусов
№ в каталоге: 24575-800

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-002
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-006
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 3 U, 220 мм
№ в каталоге: 34562-762
Направляющая типа IEEE
Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный
№ в каталоге: 64568-091
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, глубина 220 мм
№ в каталоге: 34562-824
Тип принадлежности: направляющая, усиленная
Направляющая типа «Принадлежность», усиленная, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-080
направляющие
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный/серебристый, 10 шт.
№ в каталоге: 24568-379
направляющая
Направляющая типа "принадлежность", поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, составная, цвет: красный/серебристый, 10 шт.
№ в каталоге: 24568-381
Направляющая типа IEEE
Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2,5 мм, составная, цвет: красный/серебристый, 10 шт.
№ в каталоге: 24568-331
направляющая
Guide Rail Accessory Type for Heavy PCBs, Extra Strong, Aluminum, 280 mm, 2 mm Groove Width, Silver
№ в каталоге: 34562-883
передняя ручка
Передняя ручка, модернизированная для RatiopacPRO, RAL 7016, высота 3 U
№ в каталоге: 24571-301
19-дюймовый монтажный кронштейн для дооснащения RatiopacPRO
19-дюймовый комплект кронштейнов, дооснащение, высота 3 U
№ в каталоге: 24571-295
набор крепежных материалов для монтажа 19
19" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces
№ в каталоге: 21100-435

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта корпуса предусмотрены монтажные кронштейны и ручки для сборки в 19-дюймовом шкафу.

Модификации (специальные цвета или размеры).

Индивидуальные решения (вырезы в верхней крышке, панели основания или боковых панелях).

Услуга сборки при заказе от 1 шт.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EN 62368-1

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная 2
2 Боковая крышка, алюминий, 1 мм, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006 2
3 Задняя накладка, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 2
3d 19" монтажный кронштейн с ручкой, алюминий, литой, порошковое покрытие, RAL 7016 2
4 Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016, собран на лицевой стороне снизу, для IEEE приложений 1
4a Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016 3
11 Верхняя и нижняя крышка, алюминий, 1 мм, внутренняя поверхность токопроводящая, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006, с заземляющими соединениями, вентиляционные отверстия в нижней крышке 2
12 Ножка корпуса с защитой от скольжения, UL 94 V‐0, поликарбонат, черный 4
13 Комплект крепежных деталей 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink