"RatiopacPRO 19"" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles, 3 U, 84 HP, 255 mm"
- Корпуса для индивидуальной сборки с 19" стандартными компонентами или особым внутренним креплением, например, на монтажной панели
- Предназначен для извлечения/вставки устройств в соответствии с IEC 60297-3-102 и IEEE 1101.10 для систем CompactPCI и VME64x
- Вариант исполнения с 19" монтажными кронштейнами с передними ручками,
- Возможность дооснащения ЭМС-экранирования
- Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
- Нет видимых винтов, элементы оболочки снимаются без инструментов
- Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя стороны
- В соответствии с DIN EN 62368-1
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: RatiopacPRO
- Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 132,6 мм
- Полезная высота: 112,3 мм
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 448,9 мм
- Полезная ширина: 432 мм
- Глубина изделия: 255,5 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP 20
- Конструкция передней рамы: 19-дюймовые монтажные кронштейны с ручками; горизонтальные рейки
- Опции охлаждения: Нет
- Соответствует: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
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
Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта корпуса предусмотрены монтажные кронштейны и ручки для сборки в 19-дюймовом шкафу.
Модификации (специальные цвета или размеры).
Индивидуальные решения (вырезы в верхней крышке, панели основания или боковых панелях).
Услуга сборки при заказе от 1 шт.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная | 2 | |
2 | Боковая крышка, алюминий, 1 мм, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006 | 2 | |
3 | Задняя накладка, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 | |
3d | 19" монтажный кронштейн с ручкой, алюминий, литой, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 | |
4 | Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016, собран на лицевой стороне снизу, для IEEE приложений | 1 | |
4a | Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016 | 3 | |
11 | Верхняя и нижняя крышка, алюминий, 1 мм, внутренняя поверхность токопроводящая, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006, с заземляющими соединениями, вентиляционные отверстия в нижней крышке | 2 | |
12 | Ножка корпуса с защитой от скольжения, UL 94 V‐0, поликарбонат, черный | 4 | |
13 | Комплект крепежных деталей | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.