Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, With Front Handle, 6 U, 175 mm"

  • Блочный каркас с боковой стенкой типа H («heavy»), 19" кронштейн надежно закреплен на боковой стенке (холодносварное соединение Tox)
  • Поставляется в компактной плоской упаковке
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Горизонтальный рельс типа H "heavy"
  • Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации до 5 g
  • IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
  • Протокол испытаний на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: немецкие железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Макс. вес устанавливаемого оборудования до 15 кг
  • Вариант с передними ручками
Подробнее

№ в каталоге:

24567-461
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 24567-461, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блочный каркас
  • Высота стойки: 6 U
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Глубина изделия: 175 мм
  • Для монтажа: Объединительная плата
  • Глубина платы: 160 мм
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Тип прокладки ЭМС: нержавеющая сталь
  • Статическая нагрузка: 15 кг
  • Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
  • Ручка входит в комплект поставки: да
  • Способ монтажа: шкаф
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
24560130.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 14 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-130
24560155.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 10 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-155
поддержка печатной платы
Комплект для комбинированного монтажа для шасси, ширина стойки 84:0 HP
№ в каталоге: 24562-484
монтажная панель
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
№ в каталоге: 34562-748
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 175 мм
№ в каталоге: 24560-078
34563004.tif image
Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 84 HP, длина панели 160 мм
№ в каталоге: 34563-004
передняя панель
Front Panel, Unshielded, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-204
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-276
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-617

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-001
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-005
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 6 U, 160 мм
№ в каталоге: 34562-763
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-826
узкая телескопическая направляющая для блочного каркаса
Телескопическая направляющая узкая, длина 559 мм
№ в каталоге: 60110-440
c-образный профиль телескопических направляющих
Адаптер С-образного профиля для блочных каркасов, смонтированных в шкафах, 175 мм
№ в каталоге: 24562-453
вентилятор 19 для крепления к блочному каркасу
Соединительный кронштейн, EuropacPRO
№ в каталоге: 21101-954
набор крепежных материалов для монтажа 19
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
№ в каталоге: 21100-435

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блочный каркас без ЭМС-экранирования для монтажа объединительной платы, усиленная версия с приштампованными боковыми панелями и передней ручкой.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DB
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка типа H "heavy", алюминий, 2 мм, пассивированная, с 19-дюймовым опорным кронштейном (холодносварное соединение Tox) для прокладки ЭМС (прокладка из нержавеющей стали) 2
Передний горизонтальный рельс (H-KD) 2
2b Задний горизонтальный рельс (H-ST) 2
2c Центр задней горизонтальной рейки (H-ST) 1
3 Рейка с резьбовыми отверстиями, спереди и сзади (предустановленные) 6
4 Изолирующая полоса (предустановлена) 4
5 Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации 1
6 Передняя ручка 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink