Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении, высота 4 U, ширина 28 HP
- Для горизонтального монтажа двойных европлат в высокие блочные каркасы/корпуса 3 или 4 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Горизонтальное крепление печатных плат
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 4 U
- Ширина стойки: 28 HP
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
Каркас для установки печатных плат горизонтально позволяет размещать печатные платы 6 U в высоких блочных каркасах 3 U или 4 U или в настольных корпусах. Необходимо добавить переднюю панель, чтобы закрыть область сборки.
Переднюю раму и ЭМС-уплотнение необходимо заказывать отдельно.
Требуется пространство 54 TE.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Опорный элемент, литье под давлением, цинк | 4 | |
2 | Передний горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, с короткой кромкой (H-KD) или длинной кромкой (H-LD) | 2 | |
3 | Задний горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, заглубленный (H-VT) | 2 | |
4 | Горизонтальный рельс, задний центральный, заглубленный (VT), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 1 | |
5 | Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, оцинкованная | 6 | |
6 | Набор деталей для сборки, включая инструкции | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.