Переключатель сетей электропитания переменного тока для Varistar LHX 20
- Установка в шкаф, крепление на стойке
- Сигнализация: сеть 1/сеть 2 в наличии
- Для воздушно-водяного теплообменника LHX 20
- 2 входа 100 … 240 В перем. тока
- При отказе одной сети в течение 20 мс выполняется переключение на другую сеть, таким образом обеспечивается бесперебойное питание потребителей (например, кондиционера).
- Выключатель переменного тока для надежного (резервированного) питания из 2 сетей
- Автоматическое переключение между двумя сетями переменного тока (обычная сеть электроснабжения, сеть аварийного электроснабжения)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Резервный источник питания
- Глубина изделия: 120 мм
- Высота изделия: 333 мм
- Ширина изделия: 62 мм
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
Автоматический переключатель питания с двумя входами и одним выходом для оборудования с одним соединением к источнику питания.
Специфический для страны эксплуатации сетевой кабель заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Переключатель сетей питания переменного тока, cетевой вход 1 и 2: 2 штекера IEC, сетевой выход: 1 розетка SCHUKO | 1 | |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.